Danfoss Icon 24V und drahtlose Funk-Systeme



Danfoss Icon 24V und drahtlose Funk-Systeme

Technische Daten



Bestell Nr.TypeBeschreibung

Danfoss Icon™ 24V Master Controller

088U1074  Danfoss Icon Master Controller with 10 channels and CH plug
088U1075  Danfoss Icon Master Controller with 15 channels and CH plug


Dokumentation





Bedienungsanleitung
 
Danfoss Icon™ Display 24V Room Thermostat - 86 x 86 mm
13864 000 00 Manual Installation WRT SI F86 IW_hi-res.pdf (8.8 Mb), Literatur Nr.: VIMCI10F, Sprache: (0F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,LT,LV,SK,SI,KO,CN,HU,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 30/06 2017
 
Danfoss Icon™ Display Wireless Room Thermostat
13859 000 00 Manual Inst RRT SI 3V F86 OW_AN28953536187001-000201.pdf (3.5 Mb), Literatur Nr.: VIMDB20F, Sprache: (0F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,LT,LV,SK,SI,KO,CN,HU,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 05/12 2018
 
Danfoss Icon™ Rail Master Controllers, 24V
13846 000 01 Manual Installation MC 24V_VIMCG20F.pdf (6.7 Mb), Literatur Nr.: VIMCG20F, Sprache: (0F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,LT,LV,SK,SI,KO,CN,HU,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 06/09 2017
 
Expansion Module for Danfoss Icon™ Master Installation Guide
14197 000 00 Manual Ins Exp Danfoss_AN28953970588601-000201.pdf (44.3 Mb), Literatur Nr.: VIMDE20F, Sprache: (0F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,LT,LV,SK,SI,KO,CN,HU,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 05/12 2018
 


Bedienungsanleitung
 
Danfoss Icon™ Display 24V Room Thermostat
13867 000 00 Manual User WRT SI 24V_hi-res.pdf (10.0 Mb), Literatur Nr.: VUMCA10F, Sprache: (0F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,LT,LV,SK,SI,KO,CN,HU,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 30/06 2017
 
Danfoss Icon™ Display Wireless Room Thermostat
13862 000 00 Manual User RRT 3V F86 OW_hi-res.pdf (10.3 Mb), Literatur Nr.: VUMDB10F, Sprache: (0F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,LT,LV,SK,SI,KO,CN,HU,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 30/06 2017
 


Kurzanleitung
 
Danfoss Icon™ Master, 24 V
14196 000 00 Manual Quick WMC 24V Danfoss_low-res.pdf (3.4 Mb), Literatur Nr.: VQMCA10F, Sprache: (0F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,LT,LV,SK,SI,KO,CN,HU,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 03/07 2017
 


Zubehör



088U1100
088U1101
088U0251 Das neue, funkgesteuerte Regelungssystem für Fussbodenheizungen CF2+ ist mit vielen neuen Funktionen ausgestattet, mit denen sich Fussbodenheizungen zuverlässig und sicher regeln lassen.