Elektronische Einzelraumregulierung

Danfoss Icon 24V Funk-Raumthermostate



 Danfoss Icon 24V Funk-Raumthermostate

Technische Daten



Bestell Nr.

Danfoss Icon 24V thermostats

088U1052
088U1055


Dokumentation





Bedienungsanleitung
 
App Module for Danfoss Icon™ Master
14199 000 00 Manual Ins COM Danfoss_hi-res.pdf (0.6 Mb), Literatur Nr.: VIMDF10F, Sprache: (0F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,LT,LV,SK,SI,KO,CN,HU,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 29/06 2017
 
Danfoss Icon™ Display 24V Room Thermostat - 80 x 80 mm
13863 000 00 Manual Installation WRT SI F80 IW_VIMCA20F.pdf (9.4 Mb), Literatur Nr.: VIMCA20F, Sprache: (0F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,LT,LV,SK,SI,KO,CN,HU,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 15/01 2019
 
Danfoss Icon™ Display 24V Room Thermostat F86
13864 000 00_Icon™ Thermostat_IG_WRT SI F86 IW_VIMCI20F_01-000201.pdf (9.3 Mb), Literatur Nr.: VIMCI20F, Sprache: (0F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,LT,LV,SK,SI,KO,CN,HU,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 19/02 2019
 
Danfoss Icon™ Display 24V Room Thermostat F88
13865 000 00_Icon™ Thermostat 24V_IG_SI F88 IW_VIMCC20F_01-000201.pdf (9.5 Mb), Literatur Nr.: VIMCC20F, Sprache: (0F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,LT,LV,SK,SI,KO,CN,HU,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 19/02 2019
 
Danfoss Icon™ Display 24V Room Thermostat, On-wall version F86
13866 000 00 Manual Installation WRT SI F86 OW_VIMCB20F_01-000202.pdf (10.1 Mb), Literatur Nr.: VIMCB20F, Sprache: (0F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,LT,LV,SK,SI,KO,CN,HU,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 19/02 2019
 


Bedienungsanleitung
 
Danfoss Icon™ Display 24V Room Thermostat User Guide
13867 000 00_Danfoss Icon™ Thermostat 24V_UG_WRT SI_VUMCA10F_01-000101.pdf (10.1 Mb), Literatur Nr.: VUMCA10F, Sprache: (0F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,LT,LV,SK,SI,KO,CN,HU,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 19/02 2019
 


Katalog
 
Smart heating - Floor heating and Radiator thermostat
VKMOA113_Smart_Heating_CH_DE_WEB_V3.pdf (1.4 Mb), Literatur Nr.: VKMOA113, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 05/04 2018
 


Zubehör



088U1110 Smart Heating - Danfoss Icon Regelsystem