Danfoss Icon 230V



Smart Heating - Danfoss Icon Regelsystem

Danfoss Icon 230V

Technische Daten



Bestell Nr.TypPrice in Price ListFussbodenfühlerGeräuschlosUnterputzOn-wallAbwesenheitsfunktionAdaptives LernenProgrammierbarFits into switch framesBeschreibung

Danfoss Icon™ 230V Thermostats

088U1002 ICON Standard Unterputz-Raumthermostat58.00  X     Danfoss Icon Unterputz-Raumthermostat
088U1005 Icon Standard, AP58.00   X    Danfoss Icon Raumthermostate, 230 V
088U1012 ICON Digitaler Unterputz-Raumthermostat69.00 XX      
088U1015 Icon Standard, AP69.00 X X    Icon Standard, AP, 230V, Heizen, Aufputz
088U1022 ICON Digitaler und programmierbarer Unterputz-Raumthermostat81.00XXX XXX  
088U1025 Icon Display H/C, AP Aufputz Raumthermostat81.00XX XXXX Icon Display H/C, AP Aufputz Raumthermostat
088U1110 Floor sensor for 24V and 230V20.00         


Dokumentation





Bedienungsanleitung
 
Danfoss Icon™ Dial 230V Raumthermostat - 80 x 80 mm Rahmen
13655 000 03 Manual Installation WRT Dial 230V F80 IW.pdf (0.5 Mb), Literatur Nr.: VICUV40F, Sprache: (0F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,LT,LV,SK,SI,KO,CN,HU,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 06/12 2016
 
Danfoss Icon™ Dial 230V Raumthermostat - 86 x 86 mm Rahmen
13656 000 03 Manual Installation WRT Dial 230V F86 IW.pdf (0.5 Mb), Literatur Nr.: VICUW40F, Sprache: (0F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,LT,LV,SK,SI,KO,CN,HU,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 06/12 2016
 
Danfoss Icon™ Dial 230V Raumthermostat - 88 x 88 mm Rahmen
13657 000 03 Manual Installation WRT Dial 230V F88 IW.pdf (0.6 Mb), Literatur Nr.: VICUX40F, Sprache: (0F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,LT,LV,SK,SI,KO,CN,HU,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 06/12 2016
 
Danfoss Icon™ Dial 230V Room Thermostat - On-Wall version
13658 000 00 Manual Installation WRT Dial 230V F86 OW.pdf (0.8 Mb), Literatur Nr.: VICUY10F, Sprache: (0F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,LT,LV,SK,SI,KO,CN,HU,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 26/05 2016
 
Danfoss Icon™ Display 230V Room Thermostat - 80 x 80 mm frame
13660 000 00 Manual Installation WRT SI 230V F80 IW_lo-res.pdf (1.5 Mb), Literatur Nr.: VICUR10F, Sprache: (0F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,LT,LV,SK,SI,KO,CN,HU,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 30/05 2016
 
Danfoss Icon™ Display 230V Room Thermostat - 86 x 86 mm frame
13661 000 00 Manual Installation WRT SI 230V F86 IW_lo-res.pdf (1.3 Mb), Literatur Nr.: VICUS10F, Sprache: (0F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,LT,LV,SK,SI,KO,CN,HU,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 30/05 2016
 
Danfoss Icon™ Display 230V Room Thermostat - 88 x 88 mm frame
13662 000 00 Manual Installation WRT SI 230V F88 IW_lo-res.pdf (1.5 Mb), Literatur Nr.: VICUT10F, Sprache: (0F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,LT,LV,SK,SI,KO,CN,HU,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 30/05 2016
 
Danfoss Icon™ Display 230V Room Thermostat - On-Wall version
13663 000 01 Manual Installation WRT SI 230V F86 OW.pdf (10.7 Mb), Literatur Nr.: VICUU20F, Sprache: (0F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,LT,LV,SK,SI,KO,CN,HU,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 25/08 2016
 
Fußbodenfühler für Icon Raumthermostate
13690 000 00 Manual Installation Floor sensor 3 Metre.pdf (0.3 Mb), Literatur Nr.: VISUK10F, Sprache: (0F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,LT,LV,SK,SI,KO,CN,HU,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 31/05 2016
 


Bedienungsanleitung
 
Danfoss Icon™ Display 230V Room Thermostat
13664 000 00 Manual User WRT SI 230V_lo-res.pdf (1.0 Mb), Literatur Nr.: VUCUC10F, Sprache: (0F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,LT,LV,SK,SI,KO,CN,HU,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 30/05 2016
 
Danfoss Icon™ Programmable 230V Room Thermostat
13669 000 00 Manual User WRT PR 230V_lo-res.pdf (2.3 Mb), Literatur Nr.: VUCUB10F, Sprache: (0F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,LT,LV,SK,SI,KO,CN,HU,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 30/05 2016
 


Broschüre
 
Danfoss IconTM
DE-VBSUH113_Danfoss_HS_Icon_230V_Leaflet CH final.pdf (4.2 Mb), Literatur Nr.: VBSUJ113, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 10/07 2017
 
Danfoss Icon™
VBSUL113 ICON_Installateur_d_2016.pdf (8.5 Mb), Literatur Nr.: VBSUL113, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 15/03 2017
 


Datenblatt
 
Danfoss Icon™ Dial Raumthermostat, 230V mit Einstellrad
Icon-Dial-230V_VDSUB213.pdf (0.5 Mb), Literatur Nr.: VDSUB213, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 29/06 2016
 
Danfoss Icon™ Dial Termostato ambiente, 230 V con rotella di regolazione
Icon-Dial-230V_VDSUB216.pdf (0.5 Mb), Literatur Nr.: VDSUB216, Sprache: Italienisch Schweiz, Erscheinungsdatum: 29/06 2016
 
Danfoss Icon™ Display – Raumthermostat, 230 V
Icon-Display-230V_VDSUC213.pdf (0.5 Mb), Literatur Nr.: VDSUC213, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 29/06 2016
 
Danfoss Icon™ Display – Termostato ambiente, 230 V
Icon-Display-230V_VDSUC216.pdf (0.6 Mb), Literatur Nr.: VDSUC216, Sprache: Italienisch Schweiz, Erscheinungsdatum: 29/06 2016
 
Danfoss Icon™ Programmable Raumthermostat, 230 V
Icon-Programmable-230V_VDSUD213.pdf (0.7 Mb), Literatur Nr.: VDSUD213, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 29/06 2016
 
Danfoss Icon™ Programmable Termostato ambiente, 230 V
Icon-Programmable-230V_VDSUD216.pdf (0.8 Mb), Literatur Nr.: VDSUD216, Sprache: Italienisch Schweiz, Erscheinungsdatum: 29/06 2016
 


Katalog
 
Smart heating - Floor heating and Radiator thermostat
VKMOA113_Smart_Heating_CH_DE_WEB_V3.pdf (1.4 Mb), Literatur Nr.: VKMOA113, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 05/04 2018