Signalverstärker



Signalverstärker

Technische Daten



Bestell Nr.ProduktTypBeschreibungSpannungs-
versorgung
Anzahl AusgängeMax. Belastung
je Ausgang
Ausschreibungstext

Signalverstärker

088U0230 Signalverstärker für CF2CF-RUSignalverstärker zur Erweiterung der Funkreichweite zwischen den Raumthermostaten, Hauptregler CF-MC und Fernbedienung CF-RC, max. 3 Signalverstärker CF-RU in "Reihe" installierbar, Stromversorgung: 230V, 50/60 Hz, inkl. Befestigungsmaterial230 V.a.c.  CF-RU Signalverstärker Signalverstärker zur Erweiterung der Funkreich- weite zwischen den Raumthermostaten, Hauptregler CF-MC und Fernbedienung CF-RC, einsetzbar bei Ge- bäuden mit weiten Entfernungen zu den Raumthermostaten oder bei schlechter Funkver- bindung, maximal 3 Signalverstärker CF-RU in einer Reihe installierbar, Stromversorgung 230 V (AC) inkl. Befestigungsmaterial. Netzanschlusskabel: 3.00 m


Dokumentation





Broschüre
 
CF2+ Broschüre für Endkunden
CF2 Broschuere_VBSPO203_Sep2014.pdf (8.7 Mb), Literatur Nr.: VBSPO213, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 01/03 2016
 
CF2+ Fachbroschüre mit Anwendungsbeispielen
CF2plus_ Installateur_VBSPQ213_Sep2014.pdf (8.4 Mb), Literatur Nr.: VBSPQ213, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 01/03 2016
 


Datenblatt
 
Funkrelais CF-WR
CF-WR_X012229_VDSPJ103.pdf (0.2 Mb), Literatur Nr.: VDSPJ103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 26/09 2011
 
Heft Ordner HT Funkgest. Einzelraumregulierung
Kapitel 3 Web.pdf (12.4 Mb), Literatur Nr.: VDSPB213, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 16/11 2016
 


Diverse kaufm. Infos
 
Fehlercode-Anzeige CF-RC
CF-2 Fehlercode_D.pdf (0.1 Mb), Literatur Nr.: VRSPA113, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 28/02 2007
 


Katalog
 
Produkthandbuch Fußbodenheizung
Produkthandbuch Fußbodenheizung_VKDYC113_2014.pdf (2.5 Mb), Literatur Nr.: VKDYC113, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 31/10 2014
 


Supplementary tools/tables
 
Einfach.Zuverlässig.Befriedigend
CF2plus_Selection_Card_D_VTSPA113.pdf (1.0 Mb), Literatur Nr.: VTSPA113, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 22/11 2011