XG 31 H/L, 1-Kreis



XG 31 H/L, 1-Kreis

Technische Daten



Bestell Nr.Typmax.
Betriebsdruck
AnschlussAnschluss-
grösse
Anzahl
Kreise
Platten-
anzahl

XG 31H-1

004B1389 XG 31H-1-10 16FlanschDN65/DN65110
004B1390 XG 31H-1-20 16FlanschDN65/DN65120
004B1391 XG 31H-1-30 16FlanschDN65/DN65130
004B1392 XG 31H-1-40 16FlanschDN65/DN65140
004B1393 XG 31H-1-50 16FlanschDN65/DN65150
004B1394 XG 31H-1-60 16FlanschDN65/DN65160
004B1395 XG 31H-1-70 16FlanschDN65/DN65170
004B1396 XG 31H-1-80 16FlanschDN65/DN65180
004B1397 XG 31H-1-90 16FlanschDN65/DN65190
004B1398 XG 31H-1-100 16FlanschDN65/DN651100
004B1399 XG 31H-1-110 16FlanschDN65/DN651110
004B1400 XG 31H-1-120 16FlanschDN65/DN651120
004B1401 XG 31H-1-130 16FlanschDN65/DN651130
004B1402 XG 31H-1-140 16FlanschDN65/DN651140

XG 31L-1

004B1375 XG 31L-1-10 16FlanschDN65/DN65110
004B1376 XG 31L-1-20 16FlanschDN65/DN65120
004B1377 XG 31L-1-30 16FlanschDN65/DN65130
004B1378 XG 31L-1-40 16FlanschDN65/DN65140
004B1379 XG 31L-1-50 16FlanschDN65/DN65150
004B1380 XG 31L-1-60 16FlanschDN65/DN65160
004B1381 XG 31L-1-70 16FlanschDN65/DN65170
004B1382 XG 31L-1-80 16FlanschDN65/DN65180
004B1383 XG 31L-1-90 16FlanschDN65/DN65190
004B1384 XG 31L-1-100 16FlanschDN65/DN651100
004B1385 XG 31L-1-110 16FlanschDN65/DN651110
004B1386 XG 31L-1-120 16FlanschDN65/DN651120
004B1387 XG 31L-1-130 16FlanschDN65/DN651130
004B1388 XG 31L-1-140 16FlanschDN65/DN651140


Dokumentation



3 Dokumente gefunden: 2 broschüre and 1 datenblatt


Broschüre
 
Hocheffiziente gelötete Wärmeübertrager für Ihre Anwendungen
VBJQB113_Geloetete_Waermeuebertrager_MPHE_LOWCH DE CER.pdf (2.8 Mb), Literatur Nr.: VBJQB113, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 27/09 2017
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB213_Sep2014_lores.pdf (1.9 Mb), Literatur Nr.: VBHZB213, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 


Datenblatt
 
Mikro-Plattenwärmeübertrager (MPHE): XB59
VDGSI403_HeatExchanger_XB59.pdf (0.3 Mb), Literatur Nr.: VDGSI403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/12 2016