Plattenwärmetauscher

XB 66 H, 1-Kreis



Der gelötete MicroPlate™ Plattenwärmeübertrager, Typ XB66-1 ist für den Einsatz in Fernwärmeanlagen für die Heizungs-, Klimatechnik und Trinkwassererwärmung konzipiert.

Typprüfung nach Druckgeräte-Richtlinie (PED) 97/23/EC.

Bitte beachten: Standardmäßige Lieferung exklusive Montagehalterung.


XB 66 H, 1-Kreis

Technische Daten



Bestell Nr.Typmax.
Betriebsdruck
AnschlussAnschluss-
grösse
Anzahl
Kreise
Platten-
anzahl

XB 66H-1 SB

004B1987 XB 66H-1-4025FlanschDN 65140
004B1988 XB 66H-1-5025FlanschDN 65150
004B1989 XB 66H-1-6025FlanschDN 65160
004B1990 XB 66H-1-7025FlanschDN 65170
004B1991 XB 66H-1-8025FlanschDN 65180
004B1992 XB 66H-1-9025FlanschDN 65190
004B1993 XB 66H-1-10025FlanschDN 651100
004B1994 XB 66H-1-11025FlanschDN 651110
004B1995 XB 66H-1-12025FlanschDN 651120
004B1996 XB 66H-1-14025FlanschDN 651140
004B1997 XB 66H-1-16025FlanschDN 651160
004B1998 XB 66H-1-18025FlanschDN 651180
004B1999 XB 66H-1-20025FlanschDN 651200

XB 66L-1 SB

004B1961 XB 66L-1-4025FlanschDN 65140
004B1962 XB 66L-1-5025FlanschDN 65150
004B1963 XB 66L-1-6025FlanschDN 65160
004B1964 XB 66L-1-7025FlanschDN 65170
004B1965 XB 66L-1-8025FlanschDN 65180
004B1966 XB 66L-1-9025FlanschDN 65190
004B1967 XB 66L-1-10025FlanschDN 651100
004B1968 XB 66L-1-11025FlanschDN 651110
004B1969 XB 66L-1-12025FlanschDN 651120
004B1970 XB 66L-1-14025FlanschDN 651140
004B1971 XB 66L-1-16025FlanschDN 651160

XB 66M-1 SB

004B1974 XB 66M-1-4025FlanschDN 65140
004B1975 XB 66M-1-5025FlanschDN 65150
004B1976 XB 66M-1-6025FlanschDN 65160
004B1977 XB 66M-1-7025FlanschDN 65170
004B1978 XB 66M-1-8025FlanschDN 65180
004B1979 XB 66M-1-9025FlanschDN 65190
004B1980 XB 66M-1-10025FlanschDN 651100
004B1981 XB 66M-1-11025FlanschDN 651110
004B1982 XB 66M-1-12025FlanschDN 651120
004B1983 XB 66M-1-14025FlanschDN 651140
004B1984 XB 66M-1-16025FlanschDN 651160
004B1985 XB 66M-1-18025FlanschDN 651180
004B1986 XB 66M-1-20025FlanschDN 651200


Dokumentation



4 Dokumente gefunden: 2 broschüre, 1 datenblatt and 1 preisliste


Broschüre
 
Hocheffiziente gelötete Wärmeübertrager für Ihre Anwendungen
VBJQB113_Geloetete_Waermeuebertrager_MPHE_LOWCH DE CER.pdf (2.8 Mb), Literatur Nr.: VBJQB113, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 27/09 2017
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB213_Sep2014_lores.pdf (1.9 Mb), Literatur Nr.: VBHZB213, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 


Datenblatt
 
Mikro-Plattenwärmeübertrager (MPHE): XB59
VDGSI403_XB59_r2.pdf (0.3 Mb), Literatur Nr.: VDGSI403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/12 2016
 


Preisliste
 
Preisliste Wärmeüberträger
Preisliste HEX gültig ab 13 09 2018 dr.pdf (1.3 Mb), Literatur Nr.: VPJQA313, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 13/09 2018