XB 37 H/L/M, 1-Kreis, 20 mm



Der gelötete MicroPlate™ Plattenwärmeübertrager, Typ XB37-1 ist für den Einsatz in Fernwärmeanlagen für die Heizungs-, Klimatechnik und Trinkwassererwärmung konzipiert.

Typprüfung nach Druckgeräte-Richtlinie (PED) 97/23/EC.

Typprüfung nach Druckgeräte-Richtlinie (PED) 97/23/EC.


XB 37 H/L/M, 1-Kreis, 20 mm

Technische Daten



Bestell Nr.Typmax.
Betriebsdruck
AnschlussAnschluss-
grösse
Anzahl
Kreise
Platten-
anzahl

XB 37H-1, 20mm

004H7300 XB 37H-1-1025A-GewindeG 1 x 20mm110
004H7301 XB 37H-1-1625A-GewindeG 1 x 20mm116
004H7302 XB 37H-1-2025A-GewindeG 1 x 20mm120
004H7303 XB 37H-1-2625A-GewindeG 1 x 20mm126
004H7304 XB 37H-1-3025A-GewindeG 1 x 20mm130
004H7305 XB 37H-1-3625A-GewindeG 1 x 20mm136
004H7306 XB 37H-1-4025A-GewindeG 1 x 20mm140
004H7307 XB 37H-1-5025A-GewindeG 1 x 20mm150
004H7308 XB 37H-1-6025A-GewindeG 1 x 20mm160
004H7310 XB 37H-1-8025A-GewindeG 1 x 20mm180
004H7311 XB 37H-1-9025A-GewindeG 1 x 20mm190
004H7312 XB 37H-1-10025A-GewindeG 1 x 20mm1100
004H7313 XB 37H-1-11025A-GewindeG 1 x 20mm1110
004H7314 XB 37H-1-12025A-GewindeG 1 x 20mm1120

XB 37L-1, 20mm

004H7270 XB 37L-1-1025A-GewindeG 1 x 20mm110
004H7271 XB 37L-1-1625A-GewindeG 1 x 20mm116
004H7272 XB 37L-1-2025A-GewindeG 1 x 20mm120
004H7273 XB 37L-1-2625A-GewindeG 1 x 20mm126
004H7274 XB 37L-1-3025A-GewindeG 1 x 20mm130
004H7275 XB 37L-1-36 25A-GewindeG 1 x 20mm136
004H7276 XB 37L-1-40 25A-GewindeG 1 x 20mm140
004H7277 XB 37L-1-50 25A-GewindeG 1 x 20mm150
004H7278 XB 37L-1-60 25A-GewindeG 1 x 20mm160
004H7279 XB 37L-1-70 25A-GewindeG 1 x 20mm170
004H7280 XB 37L-1-8025A-GewindeG 1 x 20mm180
004H7281 XB 37L-1-9025A-GewindeG 1 x 20mm190
004H7282 XB 37L-1-10025A-GewindeG 1 x 20mm1100
004H7283 XB 37L-1-11025A-GewindeG 1 x 20mm1110
004H7284 XB 37L-1-120 25A-GewindeG 1 x 20mm1120

XB 37M-1, 20mm

004H7285 XB 37M-1-10 25A-GewindeG 1 x 50mm110
004H7286 XB 37M-1-16 25A-GewindeG 1 x 50mm116
004H7287 XB 37M-1-20 25A-GewindeG 1 x 50mm120
004H7288 XB 37M-1-26 25A-GewindeG 1 x 50mm126
004H7289 XB 37M-1-30 25A-GewindeG 1 x 50mm130
004H7290 XB 37M-1-3625A-GewindeG 1 x 50mm136
004H7291 XB 37M-1-40 25A-GewindeG 1 x 50mm140
004H7292 XB 37M-1-50 25A-GewindeG 1 x 50mm150
004H7293 XB 37M-1-6025A-GewindeG 1 x 50mm160
004H7294 XB 37M-1-70 25A-GewindeG 1 x 50mm170
004H7295 XB 37M-1-80 25A-GewindeG 1 x 50mm180
004H7296 XB 37M-1-90 25A-GewindeG 1 x 50mm190
004H7297 XB 37M-1-100 25A-GewindeG 1 x 50mm1100
004H7298 XB 37M-1-110 25A-GewindeG 1 x 50mm1110
004H7299 XB 37M-1-120 25A-GewindeG 1 x 50mm1120


Dokumentation



4 Dokumente gefunden: 2 broschüre, 1 datenblatt and 1 preisliste


Broschüre
 
Hocheffiziente gelötete Wärmeübertrager für Ihre Anwendungen
VBJQB113_Geloetete_Waermeuebertrager_MPHE_LOWCH DE CER.pdf (2.8 Mb), Literatur Nr.: VBJQB113, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 27/09 2017
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB213_Sep2014_lores.pdf (1.9 Mb), Literatur Nr.: VBHZB213, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 


Datenblatt
 
Mikro-Plattenwärmeübertrager (MPHE): XB59
VDGSI403_XB59_r2.pdf (0.3 Mb), Literatur Nr.: VDGSI403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/12 2016
 


Preisliste
 
Preisliste Wärmeüberträger
Preisliste HEX gültig ab 13 09 2018 dr.pdf (1.3 Mb), Literatur Nr.: VPJQA313, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 13/09 2018