Plattenwärmetauscher

XB 12 H/L/M, 2-Kreis mit G 1



Der gelötete MicroPlate™ Plattenwärmeübertrager, Typ XB12-2 ist für den Einsatz in Fernwärmeanlagen für die Heizungs-, Klimatechnik und Trinkwassererwärmung konzipiert.

Typprüfung nach Druckgeräte-Richtlinie (PED) 97/23/EC.


XB 12 H/L/M, 2-Kreis mit G 1

Technische Daten



Bestell Nr.Typmax.
Betriebsdruck
AnschlussAnschluss-
grösse
Anzahl
Kreise
Platten-
anzahl

XB 12H-2 G1

004H7630 XB12H-2 20/20 G125Ext. threadG 1 x 20mm120/20
004H7631 XB12H-2 26/26 G125Ext. threadG 1 x 20mm126/26
004H7632 XB12H-2 30/30 G125Ext. threadG 1 x 20mm130/30
004H7633 XB12H-2 36/36 G125Ext. threadG 1 x 20mm136/36
004H7634 XB12H-2 40/40 G125Ext. threadG 1 x 20mm140/40
004H7635 XB12H-2 46/46 G125Ext. threadG 1 x 20mm146/46
004H7636 XB12H-2 50/50 G125Ext. threadG 1 x 20mm150/50
004H7637 XB12H-2 56/56 G125Ext. threadG 1 x 20mm156/56
004H7638 XB12H-2 60/60 G125Ext. threadG 1 x 20mm160/60

XB 12L-2 G1

004H7610 XB12L-2 20/20 G125Ext. threadG 1 x 20mm120/20
004H7611 XB12L-2 26/26 G125Ext. threadG 1 x 20mm126/26
004H7612 XB12L-2 30/30 G125Ext. threadG 1 x 20mm130/30
004H7613 XB12L-2 36/36 G125Ext. threadG 1 x 20mm136/36
004H7614 XB12L-2 40/40 G125Ext. threadG 1 x 20mm140/40
004H7615 XB12L-2 46/46 G125Ext. threadG 1 x 20mm146/46
004H7616 XB12L-2 50/50 G125Ext. threadG 1 x 20mm150/50
004H7617 XB12L-2 56/56 G125Ext. threadG 1 x 20mm156/56
004H7618 XB12L-2 60/60 G125Ext. threadG 1 x 20mm160/60

XB 12M-2 G1

004H7620 XB12M-2 20/20 G125Ext. threadG 1 x 20mm120/20
004H7621 XB12M-2 26/26 G125Ext. threadG 1 x 20mm126/26
004H7622 XB12M-2 30/30 G125Ext. threadG 1 x 20mm130/30
004H7623 XB12M-2 36/36 G125Ext. threadG 1 x 20mm136/36
004H7624 XB12M-2 40/40 G125Ext. threadG 1 x 20mm140/40
004H7625 XB12M-2 46/46 G125Ext. threadG 1 x 20mm146/46
004H7626 XB12M-2 50/50 G125Ext. threadG 1 x 20mm150/50
004H7627 XB12M-2 56/56 G125Ext. threadG 1 x 20mm156/56
004H7628 XB12M-2 60/60 G125Ext. threadG 1 x 20mm160/60


Dokumentation



4 Dokumente gefunden: 2 broschüre, 1 datenblatt and 1 preisliste


Broschüre
 
Hocheffiziente gelötete Wärmeübertrager für Ihre Anwendungen
VBJQB113_Geloetete_Waermeuebertrager_MPHE_LOWCH DE CER.pdf (2.8 Mb), Literatur Nr.: VBJQB113, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 27/09 2017
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB213_Sep2014_lores.pdf (1.9 Mb), Literatur Nr.: VBHZB213, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 


Datenblatt
 
Mikro-Plattenwärmeübertrager (MPHE): XB59
VDGSI403_XB59_r2.pdf (0.3 Mb), Literatur Nr.: VDGSI403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/12 2016
 


Preisliste
 
Preisliste Wärmeüberträger
Preisliste HEX gültig ab 13 09 2018 dr.pdf (1.3 Mb), Literatur Nr.: VPJQA313, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 13/09 2018