Plattenwärmetauscher

XB 59 M, 1-Kreis



Der gelötete MicroPlate™ Plattenwärmeübertrager, Typ XB59-1 ist für den Einsatz in Fernwärmeanlagen für die Heizungs-, Klimatechnik und Trinkwassererwärmung konzipiert.

Typprüfung nach Druckgeräte-Richtlinie (PED) 97/23/EC.


XB 59 M, 1-Kreis

Technische Daten



Bestell Nr.Typmax.
Betriebsdruck
AnschlussAnschluss-
grösse
Anzahl
Kreise
Platten-
anzahl

XB 59M-1

004B1920 XB 59M-1-30 25A-GewindeG 2 x 50mm130
004B1921 XB 59M-1-36 25A-GewindeG 2 x 50mm136
004B1922 XB 59M-1-40 25A-GewindeG 2 x 50mm140
004B1923 XB 59M-1-50 25A-GewindeG 2 x 50mm150
004B1932 XB 59M-1-60 25A-GewindeG 2 x 50mm160
004B1933 XB 59M-1-70 25A-GewindeG 2 x 50mm170
004B1934 XB 59M-1-80 25A-GewindeG 2 x 50mm180
004B1936 XB 59M-1-90 25A-GewindeG 2 x 50mm190
004B1937 XB 59M-1-100 25A-GewindeG 2 x 50mm1100
004B1938 XB 59M-1-110 25A-GewindeG 2 x 50mm1110
004B1939 XB 59M-1-120 25A-GewindeG 2 x 50mm1120
004B1940 XB 59M-1-140 25A-GewindeG 2 x 50mm1140
004B1941 XB 59M-1-160 25A-GewindeG 2 x 50mm1160
004B1942 XB 59M-1-180 25A-GewindeG 2 x 50mm1180
004B1943 XB 59M-1-200 25A-GewindeG 2 x 50mm1200


Dokumentation



4 Dokumente gefunden: 2 broschüre, 1 datenblatt and 1 preisliste


Broschüre
 
Hocheffiziente gelötete Wärmeübertrager für Ihre Anwendungen
VBJQB113_Geloetete_Waermeuebertrager_MPHE_LOWCH DE CER.pdf (2.8 Mb), Literatur Nr.: VBJQB113, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 27/09 2017
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB213_Sep2014_lores.pdf (1.9 Mb), Literatur Nr.: VBHZB213, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 


Datenblatt
 
Mikro-Plattenwärmeübertrager (MPHE): XB59
VDGSI403_XB59_r2.pdf (0.3 Mb), Literatur Nr.: VDGSI403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/12 2016
 


Preisliste
 
Preisliste Wärmeüberträger
Preisliste HEX gültig ab 13 09 2018 dr.pdf (1.3 Mb), Literatur Nr.: VPJQA313, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 13/09 2018