XB 12 H/L/M, 1-Kreis mit G 1



Der gelötete MicroPlate™ Plattenwärmeübertrager, Typ XB12-1 ist für den Einsatz in Fernwärmeanlagen für die Heizungs-, Klimatechnik und Trinkwassererwärmung konzipiert.

Typprüfung nach Druckgeräte-Richtlinie (PED) 97/23/EC.


XB 12 H/L/M, 1-Kreis mit G 1

Technische Daten



Bestell Nr.Typmax.
Betriebsdruck
AnschlussAnschluss-
grösse
Anzahl
Kreise
Platten-
anzahl

XB 12H-1 G1

004H7686 XB12H-1-10 G125Ext. threadG 1 x 20mm110
004H7687 XB12H-1-16 G125Ext. threadG 1 x 20mm116
004H7688 XB12H-1-20 G125Ext. threadG 1 x 20mm120
004H7689 XB12H-1-26 G125Ext. threadG 1 x 20mm126
004H7690 XB12H-1-30 G125Ext. threadG 1 x 20mm130
004H7691 XB12H-1-36 G125Ext. threadG 1 x 20mm136
004H7692 XB12H-1-40 G125Ext. threadG 1 x 20mm140
004H7693 XB12H-1-50 G125Ext. threadG 1 x 20mm150
004H7694 XB12H-1-60 G125Ext. threadG 1 x 20mm160
004H7695 XB12H-1-70 G125Ext. threadG 1 x 20mm170
004H7696 XB12H-1-80 G125Ext. threadG 1 x 20mm180
004H7697 XB12H-1-90 G125Ext. threadG 1 x 20mm190
004H7698 XB12H-1-100 G125Ext. threadG 1 x 20mm1100

XB 12L-1 G1

004H7660 XB12L-1-10 G125Ext. threadG 1 x 20mm110
004H7661 XB12L-1-16 G125Ext. threadG 1 x 20mm116
004H7662 XB12L-1-20 G125Ext. threadG 1 x 20mm120
004H7663 XB12L-1-26 G125Ext. threadG 1 x 20mm126
004H7664 XB12L-1-30 G125Ext. threadG 1 x 20mm130
004H7665 XB12L-1-36 G125Ext. threadG 1 x 20mm136
004H7666 XB12L-1-40 G125Ext. threadG 1 x 20mm140
004H7667 XB12L-1-50 G125Ext. threadG 1 x 20mm150
004H7668 XB12L-1-60 G125Ext. threadG 1 x 20mm160
004H7669 XB12L-1-70 G125Ext. threadG 1 x 20mm170
004H7670 XB12L-1-80 G125Ext. threadG 1 x 20mm180

XB 12M-1 G1

004H7673 XB12M-1-10 G125Ext. threadG 1 x 20mm110
004H7674 XB12M-1-16 G125Ext. threadG 1 x 20mm116
004H7675 XB12M-1-20 G125Ext. threadG 1 x 20mm120
004H7676 XB12M-1-26 G125Ext. threadG 1 x 20mm126
004H7677 XB12M-1-30 G125Ext. threadG 1 x 20mm130
004H7678 XB12M-1-36 G125Ext. threadG 1 x 20mm136
004H7679 XB12M-1-40 G125Ext. threadG 1 x 20mm140
004H7680 XB12M-1-50 G125Ext. threadG 1 x 20mm150
004H7681 XB12M-1-60 G125Ext. threadG 1 x 20mm160
004H7682 XB12M-1-70 G125Ext. threadG 1 x 20mm170
004H7683 XB12M-1-80 G125Ext. threadG 1 x 20mm180


Dokumentation



4 Dokumente gefunden: 2 broschüre, 1 datenblatt and 1 preisliste


Broschüre
 
Hocheffiziente gelötete Wärmeübertrager für Ihre Anwendungen
VBJQB113_Geloetete_Waermeuebertrager_MPHE_LOWCH DE CER.pdf (2.8 Mb), Literatur Nr.: VBJQB113, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 27/09 2017
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB213_Sep2014_lores.pdf (1.9 Mb), Literatur Nr.: VBHZB213, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 


Datenblatt
 
Mikro-Plattenwärmeübertrager (MPHE): XB59
VDGSI403_XB59_r2.pdf (0.3 Mb), Literatur Nr.: VDGSI403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/12 2016
 


Preisliste
 
Preisliste Wärmeüberträger
Preisliste HEX gültig ab 13 09 2018 dr.pdf (1.3 Mb), Literatur Nr.: VPJQA313, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 13/09 2018