Plattenwärmetauscher

XB 12 H/L/M, 2-Kreis mit G 1 1/4



Der gelötete MicroPlate™ Plattenwärmeübertrager, Typ XB12-2 ist für den Einsatz in Fernwärmeanlagen für die Heizungs-, Klimatechnik und Trinkwassererwärmung konzipiert.

Typprüfung nach Druckgeräte-Richtlinie (PED) 97/23/EC.


XB 12 H/L/M, 2-Kreis mit G 1 1/4

Technische Daten



Bestell Nr.Typmax.
Betriebsdruck
AnschlussAnschluss-
grösse
Anzahl
Kreise
Platten-
anzahl

XB 12H-2 G5/4

004H7596 XB12H-2-20/20 G5/425A-GewindeG 1 1/4 220/20
004H7597 XB12H-2-26/26 G5/425A-GewindeG 1 1/4 226/26
004H7598 XB12H-2-30/30 G5/425A-GewindeG 1 1/4 230/30
004H7599 XB12H-2-36/36 G5/425A-GewindeG 1 1/4 236/36
004H7600 XB12H-2-40/40 G5/425A-GewindeG 1 1/4 240/40
004H7601 XB12H-2-46/46 G5/425A-GewindeG 1 1/4 246/46
004H7602 XB12H-2-50/50 G5/425A-GewindeG 1 1/4 250/50
004H7603 XB12H-2-56/56 G5/425A-GewindeG 1 1/4 256/56
004H7604 XB12H-2-60/60 G5/425A-GewindeG 1 1/4 260/60
004H7605 XB12H-2-66/66 G5/425A-GewindeG 1 1/4 266/66
004H7606 XB12H-2-70/70 G5/425A-GewindeG 1 1/4 270/70

XB 12L-2 G5/4

004H7572 XB12L-2-20/20 G5/425A-GewindeG 1 1/4 220/20
004H7573 XB12L-2-26/26 G5/425A-GewindeG 1 1/4 226/26
004H7574 XB12L-2-30/30 G5/425A-GewindeG 1 1/4 230/30
004H7575 XB12L-2-36/36 G5/425A-GewindeG 1 1/4 236/36
004H7576 XB12L-2-40/40 G5/425A-GewindeG 1 1/4 240/40
004H7577 XB12L-2-46/46 G5/425A-GewindeG 1 1/4 246/46
004H7578 XB12L-2-50/50 G5/425A-GewindeG 1 1/4 250/50
004H7579 XB12L-2-56/56 G5/425A-GewindeG 1 1/4 256/56
004H7580 XB12L-2-60/60 G5/425A-GewindeG 1 1/4 260/60
004H7581 XB12L-2-66/66 G5/425A-GewindeG 1 1/4 266/66
004H7582 XB12L-2-70/70 G5/425A-GewindeG 1 1/4 270/70

XB 12M-2 G5/4

004H7584 XB12M-2-20/20 G5/425A-GewindeG 1 1/4 220/20
004H7585 XB12M-2-26/26 G5/425A-GewindeG 1 1/4 226/26
004H7586 XB12M-2-30/30 G5/425A-GewindeG 1 1/4 230/30
004H7587 XB12M-2-36/36 G5/425A-GewindeG 1 1/4 236/36
004H7588 XB12M-2-40/40 G5/425A-GewindeG 1 1/4 240/40
004H7589 XB12M-2-46/46 G5/425A-GewindeG 1 1/4 246/46
004H7590 XB12M-2-50/50 G5/425A-GewindeG 1 1/4 250/50
004H7591 XB12M-2-56/56 G5/425A-GewindeG 1 1/4 256/56
004H7592 XB12M-2-60/60 G5/425A-GewindeG 1 1/4 260/60
004H7593 XB12M-2-66/66 G5/425A-GewindeG 1 1/4 266/66
004H7594 XB12M-2-70/70 G5/425A-GewindeG 1 1/4 270/70


Dokumentation



4 Dokumente gefunden: 2 broschüre, 1 datenblatt and 1 preisliste


Broschüre
 
Hocheffiziente gelötete Wärmeübertrager für Ihre Anwendungen
VBJQB113_Geloetete_Waermeuebertrager_MPHE_LOWCH DE CER.pdf (2.8 Mb), Literatur Nr.: VBJQB113, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 27/09 2017
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB213_Sep2014_lores.pdf (1.9 Mb), Literatur Nr.: VBHZB213, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 


Datenblatt
 
Mikro-Plattenwärmeübertrager (MPHE): XB59
VDGSI403_XB59_r2.pdf (0.3 Mb), Literatur Nr.: VDGSI403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/12 2016
 


Preisliste
 
Preisliste Wärmeüberträger
Preisliste HEX gültig ab 13 09 2018 dr.pdf (1.3 Mb), Literatur Nr.: VPJQA313, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 13/09 2018