XB 12 H/L/M, 1-Kreis mit G 1 1/4



Der gelötete MicroPlate™ Plattenwärmeübertrager, Typ XB12-1 ist für den Einsatz in Fernwärmeanlagen für die Heizungs-, Klimatechnik und Trinkwassererwärmung konzipiert.

Typprüfung nach Druckgeräte-Richtlinie (PED) 97/23/EC.


XB 12 H/L/M, 1-Kreis mit G 1 1/4

Technische Daten



Bestell Nr.Typmax.
Betriebsdruck
AnschlussAnschluss-
grösse
Anzahl
Kreise
Platten-
anzahl

XB 12H-1 G5/4

004H7555 XB12H-1-10 G5/425A-GewindeG 1 1/4 110
004H7556 XB12H-1-16 G5/425A-GewindeG 1 1/4 116
004H7557 XB12H-1-20 G5/425A-GewindeG 1 1/4 120
004H7558 XB12H-1-26 G5/425A-GewindeG 1 1/4 126
004H7559 XB12H-1-30 G5/425A-GewindeG 1 1/4 130
004H7560 XB12H-1-36 G5/425A-GewindeG 1 1/4 136
004H7561 XB12H-1-40 G5/425A-GewindeG 1 1/4 140
004H7562 XB12H-1-50 G5/425A-GewindeG 1 1/4 150
004H7563 XB12H-1-60 G5/425A-GewindeG 1 1/4 160
004H7564 XB12H-1-70 G5/425A-GewindeG 1 1/4 170
004H7565 XB12H-1-80 G5/425A-GewindeG 1 1/4 180
004H7566 XB12H-1-90 G5/425A-GewindeG 1 1/4 190
004H7567 XB12H-1-100 G5/425A-GewindeG 1 1/4 1100
004H7568 XB12H-1-110 G5/425A-GewindeG 1 1/4 1110
004H7569 XB12H-1-120 G5/425A-GewindeG 1 1/4 1120
004H7570 XB12H-1-140 G5/425A-GewindeG 1 1/4 1140

XB 12L-1 G5/4

004H7525 XB12L-1-10 G5/425A-GewindeG 1 1/4 110
004H7526 XB12L-1-16 G5/425A-GewindeG 1 1/4 116
004H7527 XB12L-1-20 G5/425A-GewindeG 1 1/4 120
004H7528 XB12L-1-26 G5/425A-GewindeG 1 1/4 126
004H7529 XB12L-1-30 G5/425A-GewindeG 1 1/4 130
004H7530 XB12L-1-36 G5/425A-GewindeG 1 1/4 136
004H7531 XB12L-1-40 G5/425A-GewindeG 1 1/4 140
004H7532 XB12L-1-50 G5/425A-GewindeG 1 1/4 150
004H7533 XB12L-1-60 G5/425A-GewindeG 1 1/4 160
004H7534 XB12L-1-70 G5/425A-GewindeG 1 1/4 170
004H7535 XB12L-1-80 G5/425A-GewindeG 1 1/4 180
004H7536 XB12L-1-90 G5/425A-GewindeG 1 1/4 190
004H7537 XB12L-1-100 G5/425A-GewindeG 1 1/4 1100
004H7538 XB12L-1-110 G5/425A-GewindeG 1 1/4 1110

XB 12M-1 G5/4

004H7540 XB12M-1-10 G5/425A-GewindeG 1 1/4 110
004H7541 XB12M-1-16 G5/425A-GewindeG 1 1/4 116
004H7542 XB12M-1-20 G5/425A-GewindeG 1 1/4 120
004H7543 XB12M-1-26 G5/425A-GewindeG 1 1/4 126
004H7544 XB12M-1-30 G5/425A-GewindeG 1 1/4 130
004H7545 XB12M-1-36 G5/425A-GewindeG 1 1/4 136
004H7546 XB12M-1-40 G5/425A-GewindeG 1 1/4 140
004H7547 XB12M-1-50 G5/425A-GewindeG 1 1/4 150
004H7548 XB12M-1-60 G5/425A-GewindeG 1 1/4 160
004H7549 XB12M-1-70 G5/425A-GewindeG 1 1/4 170
004H7550 XB12M-1-80 G5/425A-GewindeG 1 1/4 180
004H7551 XB12M-1-90 G5/425A-GewindeG 1 1/4 190
004H7552 XB12M-1-100 G5/425A-GewindeG 1 1/4 1100
004H7553 XB12M-1-110 G5/425A-GewindeG 1 1/4 1110


Dokumentation



4 Dokumente gefunden: 2 broschüre, 1 datenblatt and 1 preisliste


Broschüre
 
Hocheffiziente gelötete Wärmeübertrager für Ihre Anwendungen
VBJQB113_Geloetete_Waermeuebertrager_MPHE_LOWCH DE CER.pdf (2.8 Mb), Literatur Nr.: VBJQB113, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 27/09 2017
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB213_Sep2014_lores.pdf (1.9 Mb), Literatur Nr.: VBHZB213, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 


Datenblatt
 
Mikro-Plattenwärmeübertrager (MPHE): XB59
VDGSI403_XB59_r2.pdf (0.3 Mb), Literatur Nr.: VDGSI403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/12 2016
 


Preisliste
 
Preisliste Wärmeüberträger
Preisliste HEX gültig ab 13 09 2018 dr.pdf (1.3 Mb), Literatur Nr.: VPJQA313, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 13/09 2018