Plattenwärmetauscher

XB 04, 2-Kreis



XB 04, 2-Kreis

Technische Daten



Bestell Nr.Typmax.
Betriebsdruck
AnschlussAnschluss-
grösse
Anzahl
Kreise
Platten-
anzahl

XB 04-2

004B1036 XB 04-2 20/20 25A-GewindeG 3/4 x 20mm 220/20
004B1037 XB 04-2 26/26 25A-GewindeG 3/4 x 20mm 226/26
004B1038 XB 04-2 30/30 25A-GewindeG 3/4 x 20mm 230/30
004B1039 XB 04-2 36/36 25A-GewindeG 3/4 x 20mm 236/36
004B1040 XB 04-2 40/40 25A-GewindeG 3/4 x 20mm 240/40
004B1041 XB 04-2 46/46 25A-GewindeG 3/4 x 20mm 246/46
004B1042 XB 04-2 50/50 25A-GewindeG 3/4 x 20mm 250/50
004B1043 XB 04-2 56/56 25A-GewindeG 3/4 x 20mm 256/56
004B1044 XB 04-2 60/60 25A-GewindeG 3/4 x 20mm 260/60


Dokumentation



4 Dokumente gefunden: 2 broschüre, 1 datenblatt and 1 preisliste


Broschüre
 
Hocheffiziente gelötete Wärmeübertrager für Ihre Anwendungen
VBJQB113_Geloetete_Waermeuebertrager_MPHE_LOWCH DE CER.pdf (2.8 Mb), Literatur Nr.: VBJQB113, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 27/09 2017
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB213_Sep2014_lores.pdf (1.9 Mb), Literatur Nr.: VBHZB213, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 


Datenblatt
 
Mikro-Plattenwärmeübertrager (MPHE): XB59
VDGSI403_XB59_r2.pdf (0.3 Mb), Literatur Nr.: VDGSI403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/12 2016
 


Preisliste
 
Preisliste Wärmeüberträger
Preisliste HEX gültig ab 13 09 2018 dr.pdf (1.3 Mb), Literatur Nr.: VPJQA313, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 13/09 2018