XB 06H+, 1-Kreis



XB 06H+, 1-Kreis

Technische Daten



Bestell Nr.Typmax.
Betriebsdruck
AnschlussAnschluss-
grösse
Anzahl
Kreise
Platten-
anzahl

XB 06H+

004B1206 XB 06H+-1-825A-GewindeG 3/4 x 20mm 18
004B1207 XB 06H+-1-1025A-GewindeG 3/4 x 20mm 110
004B1209 XB 06H+-1-1625A-GewindeG 3/4 x 20mm 116
004B1211 XB 06H+-1-2025A-GewindeG 3/4 x 20mm 120
004B1212 XB 06H+-1-2625A-GewindeG 3/4 x 20mm 126
004B1214 XB 06H+-1-3025A-GewindeG 3/4 x 20mm 130
004B1216 XB 06H+-1-3625A-GewindeG 3/4 x 20mm 136
004B1217 XB 06H+-1-4025A-GewindeG 3/4 x 20mm 140
004B1219 XB 06H+-1-5025A-GewindeG 3/4 x 20mm 150
004B1221 XB 06H+-1-6025A-GewindeG 3/4 x 20mm 160
004B1222 XB 06H+-1-7025A-GewindeG 3/4 x 20mm 170
004B1223 XB 06H+-1-8025A-GewindeG 3/4 x 20mm 180


Dokumentation



3 Dokumente gefunden: 2 broschüre and 1 datenblatt


Broschüre
 
Hocheffiziente gelötete Wärmeübertrager für Ihre Anwendungen
VBJQB113_Geloetete_Waermeuebertrager_MPHE_LOWCH DE CER.pdf (2.8 Mb), Literatur Nr.: VBJQB113, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 27/09 2017
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB213_Sep2014_lores.pdf (1.9 Mb), Literatur Nr.: VBHZB213, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 


Datenblatt
 
Mikro-Plattenwärmeübertrager (MPHE): XB59
VDGSI403_HeatExchanger_XB59.pdf (0.3 Mb), Literatur Nr.: VDGSI403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/12 2016