XB 04, 1 Kreis



XB 04, 1 Kreis

Technische Daten



Bestell Nr.Typmax.
Betriebsdruck
AnschlussAnschluss-
grösse
Anzahl
Kreise
Platten-
anzahl

XB 04-1

004B1011 XB 04-1-825A-GewindeG 3/4 x 20mm 18
004B1012 XB 04-1-1025A-GewindeG 3/4 x 20mm 110
004B1014 XB 04-1-1625A-GewindeG 3/4 x 20mm 116
004B1016 XB 04-1-2025A-GewindeG 3/4 x 20mm 120
004B1017 XB 04-1-2625A-GewindeG 3/4 x 20mm 126
004B1019 XB 04-1-3025A-GewindeG 3/4 x 20mm 130
004B1021 XB 04-1-3625A-GewindeG 3/4 x 20mm 136
004B1023 XB 04-1-4025A-GewindeG 3/4 x 20mm 140
004B1024 XB 04-1-5025A-GewindeG 3/4 x 20mm 150
004B1026 XB 04-1-6025A-GewindeG 3/4 x 20mm 160


Dokumentation



4 Dokumente gefunden: 2 broschüre, 1 datenblatt and 1 preisliste


Broschüre
 
Hocheffiziente gelötete Wärmeübertrager für Ihre Anwendungen
VBJQB113_Geloetete_Waermeuebertrager_MPHE_LOWCH DE CER.pdf (2.8 Mb), Literatur Nr.: VBJQB113, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 27/09 2017
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB213_Sep2014_lores.pdf (1.9 Mb), Literatur Nr.: VBHZB213, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 


Datenblatt
 
Mikro-Plattenwärmeübertrager (MPHE): XB59
VDGSI403_XB59_r2.pdf (0.3 Mb), Literatur Nr.: VDGSI403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/12 2016
 


Preisliste
 
Preisliste Wärmeüberträger
Preisliste HEX gültig ab 13 09 2018 dr.pdf (1.3 Mb), Literatur Nr.: VPJQA313, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 13/09 2018