Strangregulierventile

ChangeOver6 - 6-Wege-Motorumschaltventil



ChangeOver6 ist ein 6-Wege-Motorumschaltventil, das in 4-Rohr-Systemen ein Umschalten zwischen Heizung und Kühlung ermöglicht, ohne dass Querströmungen auftreten.

ChangeOver6 - 6-Wege-Motorumschaltventil

Technische Daten



Bestell Nr.TypNennweite
(DN)
Versorgungsspannung
(V)
Price in Price ListStellzeit
(s / 90°)
Kvs
(m3/h)
Kabellänge
(m)

ChangeOver6 Isolierung

003Z3159 ChangeOver6 IsolierungDN 15 17.60   

ChangeOver6 Stellmotoren

003Z3155 ChangeOver6 Stellmotor 24 V AC120.0080 1,5

ChangeOver6 Ventil

003Z3150 ChangeOver6 ist ein 6-Wege-MotorumschaltventilDN 15 158.00 2,4 


Dokumentation



3 Dokumente gefunden: 2 broschüre and 1 datenblatt


Broschüre
 
ChangeOver6 6-Wege-Motorumschaltventil
ChangeOver6_Brochure_VBIHA203_01_2018.pdf (4.3 Mb), Literatur Nr.: VBIHA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 26/02 2018
 
Einfache Umschaltung zwischen Heizen und Kühlen mit ChangeOver6
ChangeOver6_brochure_4p_VBIHA113_July2015_CC_DE final.pdf (4.6 Mb), Literatur Nr.: VBIHA113, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 30/10 2015
 


Datenblatt
 
ChangeOver6 und NovoCon® ChangeOver6
VDIHA503_ChangeOver6_and_NovoCon_ChangeOver6_low.pdf (2.2 Mb), Literatur Nr.: VDIHA503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 07/04 2017