ChangeOver6 - 6-Wege-Motorumschaltventil



ChangeOver6 ist ein 6-Wege-Motorumschaltventil, das in 4-Rohr-Systemen ein Umschalten zwischen Heizung und Kühlung ermöglicht, ohne dass Querströmungen auftreten.

ChangeOver6 - 6-Wege-Motorumschaltventil

Technische Daten



Bestell Nr.TypNennweite
(DN)
Versorgungsspannung
(V)
Stellzeit
(s / 90°)
Kvs
(m3/h)
Kabellänge
(m)

ChangeOver6 Isolierung

003Z3159 ChangeOver6 IsolierungDN 15    

ChangeOver6 Stellmotoren

003Z3155 ChangeOver6 Stellmotor 24 V AC80 1,5
003Z3156 ChangeOver6 Stellmotor 24 V AC80 5,0
003Z3157 ChanegOver6 Stellmotor 24 V AC80 10,0

ChangeOver6 Ventil

003Z3150 ChanegOver6 VentilDN 15  2,4 


Dokumentation



3 Dokumente gefunden: 2 broschüre and 1 datenblatt


Broschüre
 
ChangeOver6 6-Wege-Motorumschaltventil
ChangeOver6_Prospekt_01_2016_VBIHA103.PDF (1.3 Mb), Literatur Nr.: VBIHA103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 13/01 2016
 
Einfache Umschaltung zwischen Heizen und Kühlen mit ChangeOver6
ChangeOver6_brochure_4p_VBIHA113_July2015_CC_DE final.pdf (4.6 Mb), Literatur Nr.: VBIHA113, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 30/10 2015
 


Datenblatt
 
ChangeOver6 – 6-Wege-Motorumschaltventil
VDIHA203_ChangeOver6.pdf (1.3 Mb), Literatur Nr.: VDIHA203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 23/08 2016