DSA 1 Mini



DSA 1 Mini

Technische Daten



Bestell Nr.TypPN
(bar)
Max. Fernwärmetemperatur
(°C)
Heizungsleistung
(kW)
Reglungsausführung - Heizung

DSA 1 MINI

004F4409 DSA 1 MINI LT, ECL 310, Insert 110 mm1611016Electronisch
004F4413 DSA 1 MINI LT, ECL 310, Insert 110 mm1611030Electronisch
004F4417 DSA 1 MINI LT, ECL 310, Insert 110 mm1611042Electronisch
004F4421 DSA 1 MINI LT, ECL 310, Insert 110 mm1611060Electronisch
004F4425 DSA 1 MINI LT, ECL 310, Insert 190 mm1611075Electronisch


Dokumentation



1 Dokumente gefunden: 1 broschüre


Broschüre
 
Zuverlässige Trinkwassererwärmung
VBEHG313_Sep2014_Hires_DE_CH final.pdf (22.5 Mb), Literatur Nr.: VBEHG313, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 12/10 2017
 


Zubehör



004F4409 DSA 1 Mini 16 LT ECL 310 Pass-Stück 110 mm PN16/LT XB 37M 1-10, AVQM kVs 1.6;Qmax 0.8
004F4413 DSA 1 Mini 30 LT ECL 310 Pass-Stück 110 mm PN16/LT XB 37M 1-20, AVQM kVs 2.5 ;Qmax 1.4
004F4417 DSA 1Mini 42 LT ECL310 Pass-Stück 110mm PN16/LT XB 37 M 1-26, AVQM kVs 4,0; Qmax 2,0
004F4421 DSA 1Mini 60 LT ECL310 Pass-Stück 110mm PN16/LT XB 37 M 1-36, AVQM kVs 4,0; Qmax 2,0
004F4425 DSA 1Mini 75 LT ECL310 Pass-Stück 190mm PN16/LT XB 37 M 1-50, AVQM kVs 6,3; Qmax 2,8