ECL Comfort 310



Der ECL Comfort 310 ist ein elektronischer Regler zur witterungsgeführten Vorlauftempreaturregelung in Fernwärme-, Zentralheizungs- und Fernkältesystemen.

Der Regler kann mittels intelligenter ECL Anwendungsschlüsseln eine Vielzahl von verschiedenen Anwendungen regeln. Bis zu 4 Kreise können reguliert werden.


ECL Comfort 310

Technische Daten



Bestell Nr.BezeichnungVersorgungs-
spannung
(V a.c.)
Relais-AusgängeFühler-Eingänge3-Punkt Motor-
regelungen

ECL Comfort 310

087H3040 Universal hardware - 230 V a.c. Base part is not included.230610 


Dokumentation





Bedienungsanleitung
 
ECL Comfort 210 & 310, A210 - Estrichaufheizung Instruktion
VIGUR203_A201_Estrich.pdf (3.7 Mb), Literatur Nr.: VIGUR203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 09/04 2015
 
ECL Comfort 210 / 310, A232 Installation Guide
VIJMG103_A232_A332.pdf (3.7 Mb), Literatur Nr.: VIJMG103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 13/04 2015
 
ECL Comfort 310, A361 Installation Guide
VILGM103_A361.pdf (3.2 Mb), Literatur Nr.: VILGM103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/10 2014
 


Broschüre
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB213_Sep2014_lores.pdf (1.9 Mb), Literatur Nr.: VBHZB213, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 


Datenblatt
 
ECL Comfort 300
ECL300_d.pdf (0.4 Mb), Literatur Nr.: VDKTD113, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 01/02 2006
 
Heft Ordner HT Elektr. Heizungsregler
heft_7_low.pdf (1.1 Mb), Literatur Nr.: VDKTA113, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 26/09 2006