Heizkörperthermostate

Danfoss Eco™



Programmierbarer Heizkörperthermostat ECO HOME

• Mit großem, einfach bedienbaren Display
• Mit individuell veränderbaren Standardprogrammen
• Fensteröffnungserkennung und Schließen des Heizkörperventils
• Selbstlernfunktion der Aufheiz- und Absenkzeiten
• PID-Regelalgorithmus für schnelle und exakte Regelung
• Frostschutz
• Kindersicherung
• Urlaubsfunktion
• Inklusive Batterien 2 x 1,5 V AA Alkaline,
• Lebensdauer ca. 2 Jahre
• Geräuscharmer Schrittmotor
• Antiblockierfunktion der Ventilspindel


Danfoss Eco™

Technische Daten



Bestell Nr.TypBeschreibungPreis Fr.

eco HOME

014G1001 Danfoss Eco™Danfoss Eco™ Danfoss Eco™ inkl. Adapter für Danfoss RA und M30x1,5 Ventile. Batteriebetrieben44.90


Dokumentation





Bedienungsanleitung
 
Danfoss Eco™ Elektronischer Heizkörperthermostat
VILTH213_ECO (Swiss German).pdf (4.4 Mb), Literatur Nr.: VILTH213, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 07/02 2019
 
Intelligenter Heizkörperthermostat eco HOME
VIJPE113 - B2B - German.pdf (4.7 Mb), Literatur Nr.: VIJPE113, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 09/12 2015
 


Broschüre
 
Danfoss EcoTM Flyer
Eco_Flyer_VBLTP303 CH.pdf (2.9 Mb), Literatur Nr.: VBLTP313, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 27/02 2018
 
Höchster Wärmekomfort zum Wohlfühlen. Optimale Energeieffizienz und Kostenersparnis
Endkunden-Broschuere_THV_Sep2014_VBHMS213 final.pdf (15.5 Mb), Literatur Nr.: VBHMS213, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 13/11 2014
 
Kleine Maßnahmen - große Wirkung für mehr Wärmekomfort, moderne Optik und niederigere Heizkosten
VBIDA313_Juni2018_de-CH_V4.pdf (2.9 Mb), Literatur Nr.: VBIDA313, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 14/06 2018
 


Datenblatt
 
Danfoss Eco™, programmierbarer Heizkörperthermostat für Smartphones
VDLTF213_Danfoss Eco (Swiss German).pdf (3.9 Mb), Literatur Nr.: VDLTF213, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 07/04 2019
 
living eco®, Elektronischer Heizkörperthermostat
living-eco_VDFNT413.pdf (0.7 Mb), Literatur Nr.: VDFNT413, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 04/02 2014
 


Handbuch
 
GTI Gerätetechnische Informationen für den Fachmann
6462 Danfoss GTI Web_neu.pdf (2.7 Mb), Literatur Nr.: VGSXA113, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 15/06 2018
 


Katalog
 
Heft Ordner HT Heizkörperthermostatventile
VKTLA413_WEB Heizkörperttermostatventile Heft 07 2018.pdf (17.5 Mb), Literatur Nr.: VKTLA413, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 26/06 2018