Danfoss Link

Elektronischer Heizkörperthermostat mit Funktechnologie



Danfoss Link™ Connect sind elektronische Heizkörperthermostate, die in Kombination mit dem Zentralregler Danfoss Link™ als Systemlösung zur Regelung der Raumtemperaturen in einem Haus oder einer Wohnung eingesetzt werden. Die Einstellungen für alle zum System gehörenden Thermostate werden am Danfoss Link™ vorgenommen - Raum für Raum zentral über eine einzige Bedienoberfläche. Die Danfoss Link™ Connect Thermostate bieten clevere Funktionen und werden drahtlos vom Zentralgerät angesteuert. Schneller, bequemer und effektiver können Sie die Energiebilanz für die Beheizung Ihrer Wohnräume nicht verbessern.

• Mit Display, einfache Bedienung
• Fensteröffnungserkennung und Schließen des Heizkörperventils
• Antiblockierfunktion der Ventilspindel
• Selbstlernfunktion der Aufheiz- und Absenkzeiten
• Kindersicherung
• Inklusive Batterien 2 x 1,5 V AA Alkaline, Lebensdauer ca. 2 Jahre
• Geräuscharmer Schrittmotor
• Übertragungsfrequenz 868,42 MHz, 2-Wege Kommunikation
• Übertragungsleitung < 1 mW


Elektronischer Heizkörperthermostat mit Funktechnologie

Technische Daten



Elektronischer Heizkörperthermostat mit Funktechnologie
Bestell Nr.TypBeschreibungPreis Fr.

Danfoss Link™ Connect Thermostat

014G0001 Danfoss Link™ConnectDanfoss Link™ Connect Thermostat Elektronischer Thermostat RA inkl. RA Adapter49.00


Dokumentation



Elektronischer Heizkörperthermostat mit Funktechnologie


Bedienungsanleitung
 
Danfoss Link App Handover Guide
VUJPC213_LinkApp_EU_Handover_Guide_4p_2015_CS4_LR final.pdf (0.4 Mb), Literatur Nr.: VUJPC213, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 08/03 2016
 


Broschüre
 
Danfoss Link Endkundenbroschüre
VBFNK513_Living_EU_8p_2015_DE_CS4_LR final.pdf (0.8 Mb), Literatur Nr.: VBFNK513, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 08/03 2016
 
Danfoss Link Fachbroschüre
VBFNJ613_Living_PRO_12p_2015_DE_CS4_LR final.pdf (0.9 Mb), Literatur Nr.: VBFNJ613, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 08/03 2016
 
Danfoss Link Flyer Endkunde
VBIDQ413_Living_EU_Saving_M65_6p_2015_CS4_LR final.pdf (0.4 Mb), Literatur Nr.: VBIDQ413, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 08/03 2016
 
Höchster Wärmekomfort zum Wohlfühlen. Optimale Energeieffizienz und Kostenersparnis
Endkunden-Broschuere_THV_Sep2014_VBHMS213 final.pdf (15.5 Mb), Literatur Nr.: VBHMS213, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 13/11 2014
 
Kleine Maßnahmen - große Wirkung für mehr Wärmekomfort, moderne Optik und niederigere Heizkosten
VBIDA313_Juni2018_de-CH_V4.pdf (2.9 Mb), Literatur Nr.: VBIDA313, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 14/06 2018
 
living connect und Danfoss Link Broschüre
VBFZA313_living_connect+Link_Product leaflet_4p_2014_CS4_LR.pdf (0.4 Mb), Literatur Nr.: VBFZA313, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 04/12 2014
 


Datenblatt
 
living connect®, elektronischer Heizkörperthermostat
living-connect_VDFNS413.pdf (0.7 Mb), Literatur Nr.: VDFNS413, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 17/09 2013
 


Handbuch
 
GTI Gerätetechnische Informationen für den Fachmann
6462 Danfoss GTI Web_neu.pdf (2.7 Mb), Literatur Nr.: VGSXA113, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 15/06 2018
 


Katalog
 
Heft Ordner HT Heizkörperthermostatventile
VKTLA413_WEB Heizkörperttermostatventile Heft 07 2018.pdf (17.5 Mb), Literatur Nr.: VKTLA413, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 26/06 2018
 


Seminarmitschriften
 
Connect_VDFNS103_teamcent.pdf
Connect_VDFNS103_teamcent.pdf (2.6 Mb), Literatur Nr.: , Sprache: Swiss/German, Erscheinungsdatum: 06/05 2011
 


Zubehör



013G1350 Winkeladapter und Austauschabdeckungen, Blockierungs- und Diebstahlssicherungen, Skalenabdeckungen, WerkzeugeWinkeladapter für Fühler RA und RAE mit Schnappanschluß, Danfoss Ventilanschluß
013G1360 Winkeladapter und Austauschabdeckungen, Blockierungs- und Diebstahlssicherungen, Skalenabdeckungen, WerkzeugeWinkeladapter für Fühler RAE mit Schnappanschluß, M30x1,5 Ventilanschluß
014G0250 Winkeladapter und Austauschabdeckungen, Blockierungs- und Diebstahlssicherungen, Skalenabdeckungen, Werkzeuge
014G0251 Winkeladapter und Austauschabdeckungen, Blockierungs- und Diebstahlssicherungen, Skalenabdeckungen, Werkzeuge
014G0252 Winkeladapter und Austauschabdeckungen, Blockierungs- und Diebstahlssicherungen, Skalenabdeckungen, Werkzeuge