MSV-S Leno™



MSV-S Leno™

Technische Daten



Bestell Nr.TypNennweitekvs-WertAnschlussNenndruckMax Diff.-Druck ü. dem Ventil
(bar)
t max
(°C)
Preis Fr.

LENO™ MSV-S

003Z4011  DN153.0 m3/hRp 1/2" 2.513018.20
003Z4012  DN205.9 m3/hRp 3/4" 2.513024.30
003Z4013  DN259.3 m3/hRp 1" 2.513031.70
003Z4014  DN3217.7 m3/hRp 1 1/4" 2.513056.00
003Z4015  DN4025.7 m3/hRp 1 1/2" 2.5130114.00
003Z4016  DN5041.4 m3/hRp 2" 2.5130148.00
003Z4111  DN153.0 m3/hG 3/4 A 2.513018.20
003Z4112  DN205.9 m3/h G 1A 2.513024.30


Dokumentation





Broschüre
 
Prospekt LENO™ MSV-BD / MSV-S
MSV-BD_S_LENO_PB_Sep2014_VBB4B403.pdf (1.4 Mb), Literatur Nr.: VBB4B403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/10 2014
 
Strang- und Regelventile Übersichtsbroschüre
Strangventil_Uebersicht_PB_Sep2014_VBA7G203.pdf (1.3 Mb), Literatur Nr.: VBA7G203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 01/10 2014
 


Case Stories
 
Referenzbroschüre Strangregler
Flyer Referenzbroschüre Strangregler D_Web.pdf (0.4 Mb), Literatur Nr.: VZB4A113, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 21/12 2007
 


Datenblatt
 
LENO_TM MSV-S
MSV_S_VDB4F203_DE_.pdf (1.2 Mb), Literatur Nr.: VDB4F203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 24/10 2012
 
Strangregulierventile LENO™ MSV-BD
MSV-BD_VDB4C803.pdf (2.2 Mb), Literatur Nr.: VDB4C803, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 06/01 2015
 


Software downloads
 
PFM 3000 upgrade firmware 9.8
PFM3000_Firmware_Upgrade_98.zip (0.4 Mb), Literatur Nr.: VSE2A113, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 11/11 2008
 


Supplementary tools/tables
 
Heft Ordner HT Strangregulierventile 1/2011
Kapitel 5a Web 1.pdf (27.4 Mb), Literatur Nr.: HTK1C513, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 16/11 2016
 


Zubehör