Plattenwärmetauscher

XB 51 H/L, 2-Kreis



Der gelötete Wärmeübertrager XB ist für den Einsatz in Fernwärmeanlagen für die Heizungs-, Klimatechnik und Trinkwassererwärmung konzipiert. Typprüfung nach Druckgeräte-Richtlinie (PED) 97/23/EC.

XB 51 H/L, 2-Kreis

Technische Daten



Bestell Nr.Typmax.
Betriebsdruck
AnschlussAnschluss-
grösse
Anzahl
Kreise
Platten-
anzahl

XB 51H-2

004B3615 XB 51H-2 30/30 25A-GewindeG 2 x 50mm230/30
004B3618 XB 51H-2 36/36 25A-GewindeG 2 x 50mm236/36
004B3620 XB 51H-2 40/40 25A-GewindeG 2 x 50mm240/40
004B3623 XB 51H-2 46/46 25A-GewindeG 2 x 50mm246/46
004B3625 XB 51H-2 50/50 25A-GewindeG 2 x 50mm250/50
004B3628 XB 51H-2 56/56 25A-GewindeG 2 x 50mm256/56
004B3630 XB 51H-2 60/60 25A-GewindeG 2 x 50mm260/60
004B3633 XB 51H-2 66/66 25A-GewindeG 2 x 50mm266/66
004B3635 XB 51H-2 70/70 25A-GewindeG 2 x 50mm270/70

XB 51L-2

004B1292 XB 51L-2 30/30 25A-GewindeG 2 x 50mm230/30
004B1293 XB 51L-2 36/36 25A-GewindeG 2 x 50mm236/36
004B1294 XB 51L-2 40/40 25A-GewindeG 2 x 50mm240/40
004B1295 XB 51L-2 46/46 25A-GewindeG 2 x 50mm246/46
004B1296 XB 51L-2 50/50 25A-GewindeG 2 x 50mm250/50
004B1297 XB 51L-2 56/56 25A-GewindeG 2 x 50mm256/56
004B1298 XB 51L-2 60/60 25A-GewindeG 2 x 50mm260/60
004B1299 XB 51L-2 66/66 25A-GewindeG 2 x 50mm266/66
004B1300 XB 51L-2 70/70 25A-GewindeG 2 x 50mm270/70


Dokumentation



4 Dokumente gefunden: 2 broschüre, 1 datenblatt and 1 preisliste


Broschüre
 
Hocheffiziente gelötete Wärmeübertrager für Ihre Anwendungen
VBJQB113_Geloetete_Waermeuebertrager_MPHE_LOWCH DE CER.pdf (2.8 Mb), Literatur Nr.: VBJQB113, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 27/09 2017
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB213_Sep2014_lores.pdf (1.9 Mb), Literatur Nr.: VBHZB213, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 


Datenblatt
 
Mikro-Plattenwärmeübertrager (MPHE): XB59
VDGSI403_XB59_r2.pdf (0.3 Mb), Literatur Nr.: VDGSI403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/12 2016
 


Preisliste
 
Preisliste Wärmeüberträger
Preisliste HEX gültig ab 13 09 2018 dr.pdf (1.3 Mb), Literatur Nr.: VPJQA313, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 13/09 2018