Plattenwärmetauscher

XB 70 H/L/M, 1-Kreis



Der gelötete Wärmeübertrager XB ist für den Einsatz in Fernwärmeanlagen für die Heizungs-, Klimatechnik und Trinkwassererwärmung konzipiert. Typprüfung nach Druckgeräte-Richtlinie (PED) 97/23/EC.

Bitte beachten: Standardmäßige Lieferung inklusive Montagehalterung.


XB 70 H/L/M, 1-Kreis

Technische Daten



Bestell Nr.Typmax.
Betriebsdruck
AnschlussAnschluss-
grösse
Anzahl
Kreise
Platten-
anzahl

XB 70H-1

004B2012 XB 70H-1-50 25 / 16FlanschDN65 / DN100150
004B2013 XB 70H-1-60 25 / 16FlanschDN65 / DN100160
004B2014 XB 70H-1-70 25 / 16FlanschDN65 / DN100170
004B2015 XB 70H-1-80 25 / 16FlanschDN65 / DN100180
004B2016 XB 70H-1-90 25 / 16FlanschDN65 / DN100190
004B2017 XB 70H-1-100 25 / 16FlanschDN65 / DN1001100
004B2018 XB 70H-1-110 25 / 16FlanschDN65 / DN1001110
004B2019 XB 70H-1-120 25 / 16FlanschDN65 / DN1001120
004B2020 XB 70H-1-140 25 / 16FlanschDN65 / DN1001140
004B2021 XB 70H-1-160 25 / 16FlanschDN65 / DN1001160
004B2022 XB 70H-1-180 25 / 16FlanschDN65 / DN1001180
004B2023 XB 70H-1-200 25 / 16FlanschDN65 / DN1001200

XB 70L-1

004B2425 XB 70L-1 50 25 / 16FlanschDN 65 / DN 100150
004B2430 XB 70L-1 60 25 / 16FlanschDN 65 / DN 100160
004B2435 XB 70L-1-7025 / 16FlanschDN 65 / DN 100170
004B2440 XB 70L-1 80 25 / 16FlanschDN 65 / DN 100180
004B2445 XB 70L-1 90 25 / 16FlanschDN 65 / DN 100190
004B2450 XB 70L-1 100 25 / 16FlanschDN 65 / DN 1001100
004B2455 XB 70L1-11025 / 16FlanschDN 65 / DN 1001110
004B2460 XB 70L-1 120 25 / 16FlanschDN 65 / DN 1001120
004B2470 XB 70L-1 140 25 / 16FlanschDN 65 / DN 1001140
004B2480 XB 70L-1 160 25 / 16FlanschDN 65 / DN 1001160
004B2490 XB 70L-1 180 25 / 16FlanschDN 65 / DN 1001180
004B2499 XB 70L-1 200 25 / 16FlanschDN 65 / DN 1001200

XB 70M-1

004B2000 XB 70M-1-50 25 / 16FlanschDN65 / DN100150
004B2001 XB 70M-1-60 25 / 16FlanschDN65 / DN100160
004B2002 XB 70M-1-70 25 / 16FlanschDN65 / DN100170
004B2003 XB 70M-1-80 25 / 16FlanschDN65 / DN100180
004B2004 XB 70M-1-90 25 / 16FlanschDN65 / DN100190
004B2005 XB 70M-1-100 25 / 16FlanschDN65 / DN1001100
004B2006 XB 70M-1-110 25 / 16FlanschDN65 / DN1001110
004B2007 XB 70M-1-120 25 / 16FlanschDN65 / DN1001120
004B2008 XB 70M-1-140 25 / 16FlanschDN65 / DN1001140
004B2009 XB 70M-1-160 25 / 16FlanschDN65 / DN1001160
004B2010 XB 70M-1-180 25 / 16FlanschDN65 / DN1001180
004B2011 XB 70M-1-200 25 / 16FlanschDN65 / DN1001200


Dokumentation



4 Dokumente gefunden: 2 broschüre, 1 datenblatt and 1 preisliste


Broschüre
 
Hocheffiziente gelötete Wärmeübertrager für Ihre Anwendungen
VBJQB113_Geloetete_Waermeuebertrager_MPHE_LOWCH DE CER.pdf (2.8 Mb), Literatur Nr.: VBJQB113, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 27/09 2017
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB213_Sep2014_lores.pdf (1.9 Mb), Literatur Nr.: VBHZB213, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 


Datenblatt
 
Mikro-Plattenwärmeübertrager (MPHE): XB59
VDGSI403_XB59_r2.pdf (0.3 Mb), Literatur Nr.: VDGSI403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/12 2016
 


Preisliste
 
Preisliste Wärmeüberträger
Preisliste HEX gültig ab 13 09 2018 dr.pdf (1.3 Mb), Literatur Nr.: VPJQA313, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 13/09 2018