XB 61 SB, 1-Kreis



Der gelötete MicroPlate™ Plattenwärmeübertrager, Typ XB61-1 ist für den Einsatz in Fernwärmeanlagen für die Heizungs-, Klimatechnik und Trinkwassererwärmung konzipiert.

Typprüfung nach Druckgeräte-Richtlinie (PED) 97/23/EC.


XB 61 SB, 1-Kreis

Technische Daten



Bestell Nr.Typmax.
Betriebsdruck
AnschlussAnschluss-
grösse
Anzahl
Kreise
Platten-
anzahl

XB 61H-1 SB

004B1925 XB 61H-1-30 SB25A-GewindeG 2 A130
004B1926 XB 61H-1-36 SB25A-GewindeG 2 A136
004B1927 XB 61H-1-40 SB25A-GewindeG 2 A140
004B1928 XB 61H-1-50 SB25A-GewindeG 2 A150
004B1929 XB 61H-1-60 SB25A-GewindeG 2 A160
004B1930 XB 61H-1-70 SB25A-GewindeG 2 A170
004B1931 XB 61H-1-80 SB25A-GewindeG 2 A180
004B3452 XB 61H-1-90 SB25A-GewindeG 2 A190
004B3453 XB 61H-1-100 SB25A-GewindeG 2 A1100
004B3454 XB 61H-1-110 SB25A-GewindeG 2 A1110
004B3455 XB 61H-1-120 SB25A-GewindeG 2 A1120
004B3456 XB 61H-1-140 SB25A-GewindeG 2 A1140
004B3457 XB 61H-1-160 SB25A-GewindeG 2 A1160
004B3458 XB 61H-1-180 SB25A-GewindeG 2 A1180
004B3459 XB 61H-1-200 SB25A-GewindeG 2 A1200

XB 61L-1 SB

004B1906 XB 61L-1-30 SB25A-GewindeG 2 A130
004B1907 XB 61L-1-36 SB25A-GewindeG 2 A136
004B1908 XB 61L-1-40 SB25A-GewindeG 2 A140
004B1909 XB 61L-1-50 SB25A-GewindeG 2 A150
004B1910 XB 61L-1-60 SB25A-GewindeG 2 A160
004B1911 XB 61L-1-70 SB25A-GewindeG 2 A170
004B1912 XB 61L-1-80 SB25A-GewindeG 2 A180
004B3436 XB 61L-1-90 SB25A-GewindeG 2 A190
004B3437 XB 61L-1-100 SB25A-GewindeG 2 A1100
004B3438 XB 61L-1-110 SB25A-GewindeG 2 A1110
004B3439 XB 61L-1-120 SB25A-GewindeG 2 A1120
004B3440 XB 61L-1-140 SB25A-GewindeG 2 A1140
004B3441 XB 61L-1-160 SB25A-GewindeG 2 A1160
004B3442 XB 61L-1-180 SB25A-GewindeG 2 A1180
004B3443 XB 61L-1-200 SB25A-GewindeG 2 A1200

XB 61M-1 SB

004B1913 XB 61M-1-30 SB25A-GewindeG 2 A130
004B1914 XB 61M-1-36 SB25A-GewindeG 2 A136
004B1915 XB 61M-1-40 SB25A-GewindeG 2 A140
004B1916 XB 61M-1-50 SB25A-GewindeG 2 A150
004B1917 XB 61M-1-60 SB25A-GewindeG 2 A160
004B1918 XB 61M-1-70 SB25A-GewindeG 2 A170
004B1919 XB 61M-1-80 SB25A-GewindeG 2 A180
004B3444 XB 61M-1-90 SB25A-GewindeG 2 A190
004B3445 XB 61M-1-100 SB25A-GewindeG 2 A1100
004B3446 XB 61M-1-110 SB25A-GewindeG 2 A1110
004B3447 XB 61M-1-120 SB25A-GewindeG 2 A1120
004B3448 XB 61M-1-140 SB25A-GewindeG 2 A1140
004B3449 XB 61M-1-160 SB25A-GewindeG 2 A1160
004B3450 XB 61M-1-180 SB25A-GewindeG 2 A1180
004B3451 XB 61M-1-200 SB25A-GewindeG 2 A1200


Dokumentation



4 Dokumente gefunden: 2 broschüre, 1 datenblatt and 1 preisliste


Broschüre
 
Hocheffiziente gelötete Wärmeübertrager für Ihre Anwendungen
VBJQB113_Geloetete_Waermeuebertrager_MPHE_LOWCH DE CER.pdf (2.8 Mb), Literatur Nr.: VBJQB113, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 27/09 2017
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB213_Sep2014_lores.pdf (1.9 Mb), Literatur Nr.: VBHZB213, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 


Datenblatt
 
Mikro-Plattenwärmeübertrager (MPHE): XB59
VDGSI403_XB59_r2.pdf (0.3 Mb), Literatur Nr.: VDGSI403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/12 2016
 


Preisliste
 
Preisliste Wärmeüberträger
Preisliste HEX gültig ab 13 09 2018 dr.pdf (1.3 Mb), Literatur Nr.: VPJQA313, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 13/09 2018