XB 51 H/L, 1-Kreis



Der gelötete Wärmeübertrager XB ist für den Einsatz in Fernwärmeanlagen für die Heizungs-, Klimatechnik und Trinkwassererwärmung konzipiert. Typprüfung nach Druckgeräte-Richtlinie (PED) 97/23/EC.

XB 51 H/L, 1-Kreis

Technische Daten



Bestell Nr.Typmax.
Betriebsdruck
AnschlussAnschluss-
grösse
Anzahl
Kreise
Platten-
anzahl

XB 51H-1

004B1103 XB 51H-1 30 SB25A-GewindeG 2 x 50mm130
004B1104 XB 51H-1 36 SB25A-GewindeG 2 x 50mm136
004B1105 XB 51H-1 40 SB25A-GewindeG 2 x 50mm140
004B1106 XB 51H-1-50 SB25A-GewindeG 2 x 50mm150
004B1107 XB 51H-1-60 SB25FlanschDN50 / DN50160
004B1108 XB 51H-1-70 SB25FlanschDN50 / DN50170
004B1109 XB 51H-1-80 SB25FlanschDN50 / DN50180
004B1110 XB 51H-1-90 SB25FlanschDN50 / DN50190
004B1111 XB 51H-1-100 SB25FlanschDN50 / DN501100
004B1112 XB 51H-1-110 SB25FlanschDN50 / DN501110
004B1114 XB 51H-1-120 SB25FlanschDN50 / DN501120
004B1815 XB 50-1-3025A-Gewinde2"130
004B1818 XB 50-1-3625A-Gewinde2"136
004B1820 XB 50-1-4025A-Gewinde2"140
004B1825 XB 50-1-5025A-Gewinde2"150
004B1830 XB 50-1-6025A-Gewinde2"160
004B1835 XB 50-1-7025A-Gewinde2"170
004B1840 XB 50-1-8025A-Gewinde2"180
004B1845 XB 50-1-9025A-Gewinde2"190
004B1850 XB 50-1-10025A-Gewinde2"1100
004B1855 XB 50-1-11025A-Gewinde2"1110
004B1860 XB 50-1-12025A-Gewinde2"1120

XB 51L-1

004B1194 XB 51L-1-30 25A-GewindeG 2 x 50mm130
004B1195 XB 51L-1-36 25A-GewindeG 2 x 50mm136
004B1196 XB 51L-1-40 25A-GewindeG 2 x 50mm140
004B1197 XB 51L-1-50 25A-GewindeG 2 x 50mm150
004B1198 XB 51L-1-60 25A-GewindeG 2 x 50mm160
004B1199 XB 51L-1-70 25A-GewindeG 2 x 50mm170
004B1200 XB 51L-1-80 25A-GewindeG 2 x 50mm180
004B1201 XB 51L-1-90 25A-GewindeG 2 x 50mm190
004B1202 XB 51L-1-100 25A-GewindeG 2 x 50mm1100
004B1203 XB 51L-1-110 25A-GewindeG 2 x 50mm1110
004B1204 XB 51L-1-120 25A-GewindeG 2 x 50mm1120
004B1345 XB 51L-1-30 SB25A-GewindeG 2 x 50mm130
004B1346 XB 51L-1-36 SB25A-GewindeG 2 x 50mm136
004B1347 XB 51L-1-40 SB25A-GewindeG 2 x 50mm140
004B1348 XB 51L-1-50 SB25A-GewindeG 2 x 50mm150
004B1350 XB 51L-1-60 SB25FlanschDN50 / DN50160
004B1351 XB 51L-1-70 SB25FlanschDN50 / DN50170
004B1352 XB 51L-1-80 SB25FlanschDN50 / DN50180
004B1353 XB 51L-1-90 SB25FlanschDN50 / DN50190
004B1355 XB 51L-1-100 SB25FlanschDN50 / DN501100
004B1356 XB 51L-1-110 SB25FlanschDN50 / DN501110
004B1357 XB 51L-1-120 SB25FlanschDN50 / DN501120


Dokumentation



4 Dokumente gefunden: 2 broschüre, 1 datenblatt and 1 preisliste


Broschüre
 
Hocheffiziente gelötete Wärmeübertrager für Ihre Anwendungen
VBJQB113_Geloetete_Waermeuebertrager_MPHE_LOWCH DE CER.pdf (2.8 Mb), Literatur Nr.: VBJQB113, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 27/09 2017
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB213_Sep2014_lores.pdf (1.9 Mb), Literatur Nr.: VBHZB213, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 


Datenblatt
 
Mikro-Plattenwärmeübertrager (MPHE): XB59
VDGSI403_XB59_r2.pdf (0.3 Mb), Literatur Nr.: VDGSI403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/12 2016
 


Preisliste
 
Preisliste Wärmeüberträger
Preisliste HEX gültig ab 13 09 2018 dr.pdf (1.3 Mb), Literatur Nr.: VPJQA313, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 13/09 2018