XB 06 H/L, 1-Kreis



Der gelötete Wärmeübertrager XB ist für den Einsatz in Fernwärmeanlagen für die Heizungs-, Klimatechnik und Trinkwassererwärmung konzipiert. Typprüfung nach Druckgeräte-Richtlinie (PED) 97/23/EC.

XB 06 H/L, 1-Kreis

Technische Daten



Bestell Nr.Typmax.
Betriebsdruck
AnschlussAnschluss-
grösse
Anzahl
Kreise
Platten-
anzahl

XB 06H-1

004B2036 XB 06H-1-8 25A-GewindeG 3/4 x 20mm 18
004B2037 XB 06H-1-10 25A-GewindeG 3/4 x 20mm 110
004B2038 XB 06H-1-16 25A-GewindeG 3/4 x 20mm 116
004B2039 XB 06H-1-20 25A-GewindeG 3/4 x 20mm 120
004B2041 XB 06H-1-26 25A-GewindeG 3/4 x 20mm 126
004B2042 XB 06H-1-30 25A-GewindeG 3/4 x 20mm 130
004B2043 XB 06H-1-36 25A-GewindeG 3/4 x 20mm 136
004B2044 XB 06H-1-40 25A-GewindeG 3/4 x 20mm 140
004B2046 XB 06H-1-50 25A-GewindeG 3/4 x 20mm 150
004B2047 XB 06H-1-60 25A-GewindeG 3/4 x 20mm 160
004B2048 XB 06H-1-70 25A-GewindeG 3/4 x 20mm 170

XB 06L-1

004B2024 XB 06L-1-8 25A-GewindeG 3/4 x 20mm 18
004B2025 XB 06L-1-10 25A-GewindeG 3/4 x 20mm 110
004B2026 XB 06L-1-16 25A-GewindeG 3/4 x 20mm 116
004B2027 XB 06L-1-20 25A-GewindeG 3/4 x 20mm 120
004B2028 XB 06L-1-2625A-GewindeG 3/4 x 20mm 126
004B2029 XB 06L-1-30 25A-GewindeG 3/4 x 20mm 130
004B2030 XB 06L-1-36 25A-GewindeG 3/4 x 20mm 136
004B2031 XB 06L-1-40 25A-GewindeG 3/4 x 20mm 140
004B2032 XB 06L-1-50 25A-GewindeG 3/4 x 20mm 150
004B2033 XB 06L-1-60 25A-GewindeG 3/4 x 20mm 160
004B2034 XB 06L-1-70 25A-GewindeG 3/4 x 20mm 170


Dokumentation



4 Dokumente gefunden: 2 broschüre, 1 datenblatt and 1 preisliste


Broschüre
 
Hocheffiziente gelötete Wärmeübertrager für Ihre Anwendungen
VBJQB113_Geloetete_Waermeuebertrager_MPHE_LOWCH DE CER.pdf (2.8 Mb), Literatur Nr.: VBJQB113, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 27/09 2017
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB213_Sep2014_lores.pdf (1.9 Mb), Literatur Nr.: VBHZB213, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 


Datenblatt
 
Mikro-Plattenwärmeübertrager (MPHE): XB59
VDGSI403_XB59_r2.pdf (0.3 Mb), Literatur Nr.: VDGSI403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/12 2016
 


Preisliste
 
Preisliste Wärmeüberträger
Preisliste HEX gültig ab 13 09 2018 dr.pdf (1.3 Mb), Literatur Nr.: VPJQA313, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 13/09 2018