ThermoDual®-S



Kompakte Speicherladesysteme mit Trinkwasserspeicher aus Edelstahl und dichtungslosem Plattenwärmeübertrager.

ThermoDual®-S

Technische Daten



Bestell Nr.TypPN
(bar)
Max. Fernwärmetemperatur
(°C)
Anschluss

ThermoDual

004U1607 ThermoDual-S 300-01016 (10)100 (95)DCW+DHW: Rp 1 1/2"
HE: DN20 / 25
004U1608 ThermoDual-S 300-01616 (10)100 (95)DCW+DHW: Rp 1 1/2"
HE: DN20 / 25
004U1609 ThermoDual-S 300-02616 (10)100 (95)DCW+DHW: Rp 1 1/2"
HE: DN20 / 25
004U1610 ThermoDual-S 300-03016 (10)100 (95)DCW+DHW: Rp 1 1/2"
HE: DN20 / 25
004U1611 ThermoDual-S 300-04016 (10)100 (95)DCW+DHW: Rp 1 1/2"
HE: DN20 / 25
004U1612 ThermoDual-S 300-05016 (10)100 (95)DCW+DHW: Rp 1 1/2"
HE: DN20 / 25
004U1614 ThermoDual-S 350-01016 (10)100 (95)DCW+DHW: Rp 1 1/2"
HE: DN20 / 25
004U1615 ThermoDual-S 350-01616 (10)100 (95)DCW+DHW: Rp 1 1/2"
HE: DN20 / 25
004U1616 ThermoDual-S 350-02616 (10)100 (95)DCW+DHW: Rp 1 1/2"
HE: DN20 / 25
004U1617 ThermoDual-S 350-03016 (10)100 (95)DCW+DHW: Rp 1 1/2"
HE: DN20 / 25
004U1618 ThermoDual-S 350-04016 (10)100 (95)DCW+DHW: Rp 1 1/2"
HE: DN20 / 25
004U1619 ThermoDual-S 350-05016 (10)100 (95)DCW+DHW: Rp 1 1/2"
HE: DN20 / 25
004U1628 ThermoDual-S 500-01016 (10)100 (95)DCW+DHW: Rp 1 1/2"
HE: DN20 / 25
004U1629 ThermoDual-S 500-01616 (10)100 (95)DCW+DHW: Rp 1 1/2"
HE: DN20 / 25
004U1630 Thermodual-S 500-02616 (10)100 (95)DCW+DHW: Rp 1 1/2"
HE: DN20 / 25
004U1631 ThermoDual-S 500-03016 (10)100 (95)DCW+DHW: Rp 1 1/2"
HE: DN20 / 25
004U1632 ThermoDual-S 500-04016 (10)100 (95)DCW+DHW: Rp 1 1/2"
HE: DN20 / 25
004U1633 ThermoDual-S 500-05016 (10)100 (95)DCW+DHW: Rp 1 1/2"
HE: DN20 / 25
004U1634 ThermoDual-S 500-06016 (10)100 (95)DCW+DHW: Rp 1 1/2"
HE: DN20 / 25
004U1643 ThermoDual-S 750-01616 (10)100 (95)DCW+DHW: Rp 2"
HE: DN20 / 25
004U1644 ThermoDual-S 750-02616 (10)100 (95)DCW+DHW: Rp 2"
HE: DN20 / 25
004U1645 ThermoDual-S 750-03016 (10)100 (95)DCW+DHW: Rp 2"
HE: DN20 / 25
004U1646 Thermodual-S 750-04016 (10)100 (95)DCW+DHW: Rp 2"
HE: DN20 / 25
004U1647 ThermoDual-S 750-05016 (10)100 (95)DCW+DHW: Rp 2"
HE: DN20 / 25
004U1648 ThermoDual-S 750-06016 (10)100 (95)DCW+DHW: Rp 2"
HE: DN20 / 25
004U1658 ThermoDual-S 1000-02616 (10)100 (95)DCW+DHW: Rp 2"
HE: DN20 / 25
004U1659 ThermoDual-S 1000-03016 (10)100 (95)DCW+DHW: Rp 2"
HE: DN20 / 25
004U1660 ThermoDual-S 1000-04016 (10)100 (95)DCW+DHW: Rp 2"
HE: DN20 / 25
004U1661 ThermoDual-S 1000-05016 (10)100 (95)DCW+DHW: Rp 2"
HE: DN20 / 25
004U1662 ThermoDual-S 1000-06016 (10)100 (95)DCW+DHW: Rp 2"
HE: DN20 / 25


Dokumentation



1 Dokumente gefunden: 1 broschüre


Broschüre
 
Zuverlässige Trinkwassererwärmung
VBEHG313_Sep2014_Hires_DE_CH final.pdf (22.5 Mb), Literatur Nr.: VBEHG313, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 12/10 2017