VX Solo II HWP (ECL 310/A237)



Indirekte Haus- und Wohnungsstation für Einfamilienhäuser, Reihenhäuser und Wohnungen. Kompaktstation für Heizung und Anschlussleitung für einen primärseitigen Trinkwarmwasserspeicher.

Eine Fernwärmekompaktstation mit hoher Leistung und großem Bedienungskomfort. Sie ist für 2-Rohrsysteme und Systeme mit Fußbodenheizung besonders gut geeignet.


VX Solo II HWP (ECL 310/A237)

Technische Daten



Bestell Nr.TypPN
(bar)
Max. Fernwärmetemperatur
(°C)
Heizungsleistung
(kW)
Reglungsausführung - Heizung

VX Solo II, 1 HE circ., prim. conn. f/cyl.

004U8252 VX Solo II HWP type 1 (XB 06H-1-26)1612020Electronisch
004U8253 VX Solo II HWP type 2 (XB 06H-1-40)1612030Electronisch
004U8254 VX Solo II HWP type 3* (XB 06L-1-24) with safety function1612015Electronisch
004U8290 VX Solo II HWP type 1 with insulated pipes1612020Electronisch
004U8291 VX Solo II HWP type 2 with insulated pipes1612030Electronisch
004U8292 VX Solo II HWP type 3* with safety function and insulated pipes1612015Electronisch
004U8293 VX Solo II HWP type 1 with safety function1612020Electronisch
004U8294 VX Solo II HWP type 2 with safety function1612030Electronisch
004U8295 VX Solo II HWP type 1 with safety function and insulated pipes1612020Electronisch
004U8296 VX Solo II HWP type 2 with safety function and insulated pipes1612030Electronisch


Dokumentation



1 Dokumente gefunden: 1 broschüre


Broschüre
 
Zuverlässige Trinkwassererwärmung
VBEHG313_Sep2014_Hires_DE_CH final.pdf (22.5 Mb), Literatur Nr.: VBEHG313, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 12/10 2017