VX Solo II H (ECL 310/A330)



Indirekte Hausstation für Einfamilienhäuser, Reihenhäuser und Wohnungen. Fernwärme-Anschlussstation mit einem Heizkreis.

Eine Kompaktstation mit hoher Leistung und großem Bedienungskomfort. Sie ist für 2-Rohrsysteme besonders gut geeignet.


VX Solo II H (ECL 310/A330)

Technische Daten



Bestell Nr.TypPN
(bar)
Max. Fernwärmetemperatur
(°C)
Heizungsleistung
(kW)
Reglungsausführung - Heizung

VX Solo II

004U8247 VX Solo II H type 1 (XB 06H-1-26)1612020Electronisch
004U8248 VX Solo II H type 2 (XB 06H-1-40)1612030Electronisch
004U8249 VX Solo II H type 3** (XB 06L-1-24)1612015Electronisch
004U8277 VX Solo II H type 1 with insulated pipes1612020Electronisch
004U8278 VX Solo II H type 2 with insulated pipes1612030Electronisch
004U8279 VX Solo II H type 3** with insulated pipes1612015Electronisch
004U8280 VX Solo II H type 1 with safety function1612020Electronisch
004U8281 VX Solo II H type 2 with safety function1612030Electronisch
004U8282 VX Solo II H type 1 w/ insulated pipes and safety function1612020Electronisch
004U8283 VX Solo II H, Type 2 w/ insulated pipes and safety function1612030Electronisch


Dokumentation



2 Dokumente gefunden: 1 broschüre and 1 product sheets


Broschüre
 
Zuverlässige Trinkwassererwärmung
VBEHG313_Sep2014_Hires_DE_CH final.pdf (22.5 Mb), Literatur Nr.: VBEHG313, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 12/10 2017
 


Product sheets
 
VX Solo II H (ECL 210)
VLGPL103_VX Solo II H_ECL 210_DE_print.pdf (0.6 Mb), Literatur Nr.: VLGPL103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 11/03 2011