Servicefühler



Servicefühler für die Danfoss RAV und RAVL Ventilserie ermöglicht eine einfache Nachrüstung.

Bestehende Thermostatköpfe mit Spannbridenanschluss können umgerüstet werden:
34 mm Hals - Innendurchmesser: RAV
26 mm Hals - Innendurchmesser: RAVL


Bei Thermostatköpfen mit Inbusanschluß passen alle aktuellen Fühlerelemente mit Schnappanschluß.


Servicefühler

Technische Daten



Bestell Nr.TypBeschreibungAusführungPreis Fr.

RA/V
Fühler

013G2961 RA/VServiceelement RA/V (Kit mit Stopfbüchse)Eingebauter Fühler44.30
013G2963 RA/VServiceelement RA/V (für RAV-Gehäuse)Fernfühler57.00

RA/VL
Fühler

013G2951 RA/VL Serviceelement RA/VL (Kit mit Stopfbüchse)Eingebauter Fühler40.90
013G2953 RA/VL Serviceelement RA/VL (Kit mit Stopfbüchse)Fernfühler51.90


Dokumentation





Audio, Video, CD-Rom
 
Wie funktioniert ein Thermostatventil?
SWDE_trv01_CEN.swf (0.3 Mb), Literatur Nr.: VVTYH113, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 03/04 2006
 


Broschüre
 
Höchster Wärmekomfort zum Wohlfühlen. Optimale Energeieffizienz und Kostenersparnis
Endkunden-Broschuere_THV_Sep2014_VBHMS213 final.pdf (15.5 Mb), Literatur Nr.: VBHMS213, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 13/11 2014
 
Kleine Maßnahmen - große Wirkung für mehr Wärmekomfort, moderne Optik und niederigere Heizkosten
VBIDA313_Juni2018_de-CH_V4.pdf (2.9 Mb), Literatur Nr.: VBIDA313, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 14/06 2018
 


Datenblatt RA2950
 
Ra2950_d.pdf
Ra2950_d.pdf (0.2 Mb), Literatur Nr.: , Sprache: Swiss/German, Erscheinungsdatum: 05/09 2006
 


Handbuch
 
GTI Gerätetechnische Informationen für den Fachmann
6462 Danfoss GTI Web_neu.pdf (2.7 Mb), Literatur Nr.: VGSXA113, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 15/06 2018
 


Katalog
 
Heft Ordner HT Heizkörperthermostatventile
VKTLA413_WEB Heizkörperttermostatventile Heft 07 2018.pdf (17.5 Mb), Literatur Nr.: VKTLA413, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 26/06 2018
 


Zubehör



Für Fühler Winkeladapter und Austauschabdeckungen, Blockierungs- und Diebstahlssicherungen, Skalenabdeckungen, Werkzeuge