Heizkörperthermostate

Fühler für Fremdfabrikate



Fühlerreihe für Fremdventile mit bewährter Danfoss Qualitat mit M30x1,5 Anschluss.

Fühler für Fremdfabrikate

Technische Daten



Bestell Nr.TypBeschreibungAusführungAnschlussTemperaturbereich °CFarbeKapillarrohr
(m)
Max. Temp.
(° C)
Preis Fr.

RAX-K

013G6080 RAX-KErsatz für Fühler RAW-K, für FremdfabrikateBuilt-in sensor M30x1.5 8 ° CWeiss, RAL 9016  28 ° C32.80
013G6180 RAX-KErsatz für Fühler RAW-K, für FremdfabrikateBuilt-in sensor M30x1.5 8 ° CChrom 28 ° C29.10


Dokumentation



5 Dokumente gefunden: 3 broschüre, 1 handbuch and 1 katalog


Broschüre
 
Design-Heizungsarmaturen
VBVJA313_Sep2014_DE_CH.pdf (10.0 Mb), Literatur Nr.: VBVJA313, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 13/11 2014
 
Höchster Wärmekomfort zum Wohlfühlen. Optimale Energeieffizienz und Kostenersparnis
Endkunden-Broschuere_THV_Sep2014_VBHMS213 final.pdf (15.5 Mb), Literatur Nr.: VBHMS213, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 13/11 2014
 
Kleine Maßnahmen - große Wirkung für mehr Wärmekomfort, moderne Optik und niederigere Heizkosten
VBIDA313_Juni2018_de-CH_V4.pdf (2.9 Mb), Literatur Nr.: VBIDA313, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 14/06 2018
 


Handbuch
 
GTI Gerätetechnische Informationen für den Fachmann
6462 Danfoss GTI Web_neu.pdf (2.7 Mb), Literatur Nr.: VGSXA113, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 15/06 2018
 


Katalog
 
Heft Ordner HT Heizkörperthermostatventile
VKTLA413_WEB Heizkörperttermostatventile Heft 07 2018.pdf (17.5 Mb), Literatur Nr.: VKTLA413, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 26/06 2018
 


Zubehör



Für Fühler Winkeladapter und Austauschabdeckungen, Blockierungs- und Diebstahlssicherungen, Skalenabdeckungen, Werkzeuge