Drahtlose Einzelraumregulierung

Raumthermostate mit Funksteuerung TP 5001 und RX-Empfangseinheiten



Die Empfangseinheiten vom Typ RX sind für 1-, 2- und 3-Zonen Regelung erhältlich. Sie passen zu den Raumthermostaten mit Funksteuerung vom Typ TP 5001 RF. Bei den Empfangseinheiten für 2 und 3 Zonen ist je Zone ein Raumthermostat erforderlich.

Raumthermostate mit Funksteuerung TP 5001 und RX-Empfangseinheiten

Technische Daten



Bestell Nr.TypBeschreibungAusschreibungstextPreis Fr.

RX- Empfänger

087N7478 RX-3Empfangseinheit für 3-Zonen, Spannungsversorgung 220/240 V, 50 Hz, potenzialfreie Umschaltkontakte, 3(1)ARX Funkgesteuerte Einzelraum- regelung RX-3 für Heizsysteme, die über Heizkreisverteiler mit Thermostellantrieben Typ ABN versogt werden Versorgungsspannung: 207-253 V AC Umgebungstemperatur: 0-45 Grad C Schutzart: IP 40 Anzahl Stellantriebausgänge: 3 Stück Ausgangssignal: 230 V AC Max. Leistung je Ausgang: 3 (1) Amp.342.00

TP5001RF Si

087N791201 TP5001RFElektronischer Raumtemperaturregler als Sendeeinheit, 7-Tage-Programm, Spannungsversorgung: Batteriebetrieb (2 x 1,5 V AA)TP5001RF Raumthermostat zur Regelung der Raumtemperatur in Verbindung mit dem RX Empfänger, inkl. Absenktemperatur- und Schaltuhr 5/2 Tage Temperaturbereich Grad C: 5-30 Reichweite: max. 30 m Sendeleistung: 1 mW Sendefrequenz: 433,92 MHz Schutzart: IP 30 Versorgungsbatterie: 2 x 1.5V AA 192.00


Dokumentation





Bedienungsanleitung
 
RX Receivers Instructions
30622v05.pdf (1.5 Mb), Literatur Nr.: VIRMC21H, Sprache: (1H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,LT,GR,PL, Erscheinungsdatum: 23/07 2007
 


Datenblatt
 
Programmierbare Raumthermostate, Serie TP 5001
366v03.pdf (0.2 Mb), Literatur Nr.: VDRMA303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 24/04 2008
 


Datenblatt RX
 
Rx_d.pdf
Rx_d.pdf (0.4 Mb), Literatur Nr.: , Sprache: Swiss/German, Erscheinungsdatum: 05/09 2006