Heizkörperthermostate

Für Ventile



Stopfbuchsen, Blockierring für Voreinstellung, Schleusenwerkzeug, 90° Bögen, Handräder and Nippel.

Für Ventile

Technische Daten



Bestell Nr.BeschreibungPreis Fr.

Zubehör Heizkörperventile

013G0290 Stopfbuchse für RA 2000 und VHS Ventile (Liefereinheit: 10 Stück)9.00
013G3085 Ventilschleuse für RA 2000465.00
013G5002 Handversteller für RA-Ventilgehäuse (Liefereinheit: 18 Stück)7.50
013L0443 R 3/8, Gewindelänge: 10 mm, Gesamtlänge: 22 mm6.70
013L0445 R 1/2, Gewindelänge: 13 mm, Gesamtlänge: 24 mm10.10
013L0447 R 3/4, Gewindelänge: 14 mm, Gesamtlänge 29 mm10.60
013U0070 Stopfbuchse für RAV, RAVL, FJVR (Liefereinheit: 10 Stück)11.00


Dokumentation



2 Dokumente gefunden: 2 bedienungsanleitung


Bedienungsanleitung
 
Service, RA2000 valves
013R9309_vi31h200.pdf (0.4 Mb), Literatur Nr.: VI31H200, Sprache: No text, Erscheinungsdatum: 01/02 2007
 
Vinkeladapter för integrerade ventiler, M30-ansl.
Angle_adapter_013R9311_VITPB266.pdf (0.4 Mb), Literatur Nr.: VITPB266, Sprache: (66) DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI, Erscheinungsdatum: 14/01 2013