Heizkörperthermostate

Kupfer- Stahlrohre



Klemmringverbinder für Kupfer- Stahlrohre.

Kupfer- Stahlrohre

Technische Daten



Bestell Nr.TypAnschlussRohrdimension
(mm)
Price in Price List

Klemmverbinder
für Stahl- und Kupferrohre

013G4100 Kupfer- u. Weichstahl, 10 mmG 3/8" A10 mm4.60
013G4102 Kupfer- u. Weichstahl, 12 mmG 3/8" A12 mm4.60
013G4110 Kupfer- u. Weichstahl, 10 mmG 1/2" A10 mm4.80
013G4112 for steel & copperG 1/2" A12 mm4.80
013G4114 for steel & copperG 1/2" A14 mm4.80
013G4115 for steel & copperG 1/2" A15 mm4.80
013G4116 for steel & copperG 1/2" A16 mm4.80
013G4124 Kupfer- u. Weichstahl, 14 mmG 3/4"14 mm6.50
013G4125 for steel & copperG 3/4"15 mm6.50
013G4126 for steel & copperG 3/4"16 mm6.50
013G4128 for steel & copperG 3/4"18 mm6.50
013G4192 verchromten VentilenG 1/2"10 mm7.40
013G4193 verchromten VentilenG 1/2"12 mm7.40
013G4194 verchromten VentilenG 1/2"14 mm7.40
013G4195 verchromten VentilenG 1/2"15 mm7.40
013G4196 verchromten VentilenG 1/2"16 mm7.40


Dokumentation



2 Dokumente gefunden: 1 bedienungsanleitung and 1 datenblatt


Bedienungsanleitung
 
Fittings for steel and copper pipes
013R9063_Vi16q300.pdf (0.2 Mb), Literatur Nr.: VI16Q300, Sprache: No text, Erscheinungsdatum: 01/02 2001
 


Datenblatt
 
RA-C-Ventile für Kühl- und Heizkreise
VD33U213_RA-C.pdf (0.5 Mb), Literatur Nr.: VD33U213, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 01/03 2003