Heizkörperthermostate

Schwerkraftventile



Danfoss Schwerkraftventile sind durch hohe kv-Werte speziell auch für Thermostatventilbetrieb konstruiert.


Schwerkraftventile

Technische Daten



Bestell Nr.TypBauformVentildimension
(DN)
kv - Bereich bei
Xp = 0.5 - 2.0 K
Preis Fr.

RA-G

013G1675 RA-G 15Durchgangsventil151.6343.00
013G1676 RA-G 15Eckventil152.0643.00
013G1677 RA-G 20Durchgangsventil202.0645.50
013G1678 RA-G 20Eckventil202.2045.50
013G1679 RA-G 25Durchgangsventil252.2778.00
013G1680 RA-G 25Eckventil252.4178.00


Dokumentation



3 Dokumente gefunden: 1 audio, video, cd-rom, 1 broschüre and 1 katalog


Audio, Video, CD-Rom
 
Wie funktioniert ein Thermostatventil?
SWDE_trv01_CEN.swf (0.3 Mb), Literatur Nr.: VVTYH113, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 03/04 2006
 


Broschüre
 
Dynamic Valve RA-DV
dynamic_valve_DE_CH_2016.pdf (6.0 Mb), Literatur Nr.: VBGWL313, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 09/02 2018
 


Katalog
 
Heft Ordner HT Heizkörperthermostatventile
VKTLA413_WEB Heizkörperttermostatventile Heft 07 2018.pdf (17.5 Mb), Literatur Nr.: VKTLA413, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 26/06 2018
 


Zubehör



Für Ventile Stopfbuchsen, Blockierring für Voreinstellung, Schleusenwerkzeug, 90° Bögen, Handräder and Nippel.