Schwerkraftventile



Danfoss Schwerkraftventile sind durch hohe kv-Werte speziell auch für Thermostatventilbetrieb konstruiert.


Schwerkraftventile

Technische Daten



Bestell Nr.TypBauformVentildimension
(DN)
kv - Bereich bei
Xp = 0.5 - 2.0 K
Preis Fr.

RA-G

013G1675 RA-G 15Durchgangsventil151.6340.90
013G1676 RA-G 15Eckventil152.0640.90
013G1677 RA-G 20Durchgangsventil202.0643.30
013G1678 RA-G 20Eckventil202.2043.30
013G1679 RA-G 25Durchgangsventil252.2774.00
013G1680 RA-G 25Eckventil252.4174.00


Dokumentation





Audio, Video, CD-Rom
 
Wie funktioniert ein Thermostatventil?
SWDE_trv01_CEN.swf (0.3 Mb), Literatur Nr.: VVTYH113, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 03/04 2006
 


Broschüre
 
Dynamic Valve RA-DV
dynamic_valve_DE_CH_2016.pdf (6.0 Mb), Literatur Nr.: VBGWL313, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 09/02 2018
 


Datenblatt
 
Ventilgehäuse Typ RA-G
RA-G_große Wassermengen_Einrohr_DB_01_2015_VKPJA103.pdf (0.4 Mb), Literatur Nr.: VDTDB503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 13/01 2015
 


Diverse kaufm. Infos
 
Danfoss Thermostatventil-Schleusenkoffer Aktion 2017
Flyer Schleusenkoffer DE.pdf (1.8 Mb), Literatur Nr.: VRLXA213, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 26/09 2017
 


Katalog
 
Heft Ordner HT Heizkörperthermostatventile
Kapitel 1 Web.pdf (11.1 Mb), Literatur Nr.: VKTLA313, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 16/11 2016
 


Zubehör



Für Ventile Stopfbuchsen, Blockierring für Voreinstellung, Schleusenwerkzeug, 90° Bögen, Handräder and Nippel.