Strangregulierventile

MSV-BD Leno™



MSV-BD Leno™ ist eine neue Generation manueller Strangventile zur Einregulierung von Heizungs- und Kühlkreisläufen sowie von Warmwassersystemen.

MSV-BD Leno™

Technische Daten



Bestell Nr.TypAnschlusskvs-WertNennweitePreis Fr.

MSV-BD Leno™

003Z4000 MSV-BD 15 LFRp 1/2"2.5 m³/hDN 15 LF60.00
003Z4001 MSV-BD 15Rp 1/2"3.0 m³/hDN 1560.00
003Z4002 MSV-BD 20Rp 3/4"6.6 m³/hDN 2066.00
003Z4003 MSV-BD 25Rp 1"9.5 m³/hDN 2575.00
003Z4004 MSV-BD 32Rp 1 1/4"18 m³/hDN 3288.00
003Z4005 MSV-BD 40Rp 1 1/2"26 m³/hDN 40105.00
003Z4006 MSV-BD 50Rp 2"40 m³/hDN 50131.00
003Z4100 MSV-BD 15 LF ext.G 3/4 A2.5 m3/hDN 15 LF57.00
003Z4101 MSV-BD 15 ext.G 3/4 A3.0 m3/hDN 1557.00
003Z4102 MSV-BD 20 ext.G 1 A6.6 m3/hDN 2065.00


Dokumentation





Bedienungsanleitung
 
Instructions Flow Indicator/Slide Ruler
WEB_VIB4E31F_118X280mm_Calculator_GB_DE_DK_RU_FR_PL_BG_HR_CZ_SI_HU.pdf (2.7 Mb), Literatur Nr.: VIB4E31F, Sprache: (1F) DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI,CN,PL,RU , Erscheinungsdatum: 28/09 2011
 


Broschüre
 
Prospekt LENO™ MSV-BD / MSV-S
MSV-BD_S_LENO_PB_Sep2014_VBB4B403.pdf (1.4 Mb), Literatur Nr.: VBB4B403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/10 2014
 
Strang- und Regelventile Übersichtsbroschüre
VBA7G403_Moderne Ventiltechnik_Übersicht Strangventile.pdf (1.1 Mb), Literatur Nr.: VBA7G403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/05 2018
 


Case Stories
 
Referenzbroschüre Strangregler
Flyer Referenzbroschüre Strangregler D_Web.pdf (0.4 Mb), Literatur Nr.: VZB4A113, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 21/12 2007
 


Datenblatt
 
Strangregulierventile LENO™ MSV-BD
MSV-BD_VDB4C803.pdf (2.2 Mb), Literatur Nr.: VDB4C803, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 06/01 2015
 


Software downloads
 
PFM 3000 upgrade firmware 9.8
PFM3000_Firmware_Upgrade_98.zip (0.4 Mb), Literatur Nr.: VSE2A113, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 11/11 2008
 


Supplementary tools/tables
 
Heft Ordner HT Strangregulierventile 1/2011
Kapitel 5a Web 1.pdf (27.4 Mb), Literatur Nr.: HTK1C513, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 16/11 2016
 


Zubehör



003Z4657 Zubehör für ASV/USV/MSV-C/MSV-F2/MSV-BD