MSV-F2



Strangregulier- und Messventil MSV-F2 in Flanschausführung, Feineinstellung mit digitaler Anzeige über Handrad mit nichtsteigender Spindel, Gauhäuse aus Gusseisen EN-GJL 250 (GG25), Medientemperatur -10 bis 120°C.

MSV-F2

Technische Daten



Bestell Nr.Nennweitekvs-WertNenndruckPreis Fr.

MSV-F2

003Z1061 DN 5053.816228.00
003Z1062 DN 6593.416313.00
003Z1063 DN 80122.316528.00
003Z1064 DN 100200.016778.00
003Z1065 DN 125304.4161113.00
003Z1066 DN 150400.8161592.00
003Z1067 DN 200685.6163041.00
003Z1068 DN 250952.3164425.00
003Z1069 DN 3001380.2165836.00
003Z1070 DN 5053.825578.00
003Z1071 DN 6593.425719.00
003Z1072 DN 80122.3251155.00
003Z1073 DN 100200.0251627.00
003Z1074 DN 125304.4252366.00
003Z1075 DN 150400.8253435.00
003Z1076 DN 200685.6256757.00
003Z1077 DN 250952.32513178.00
003Z1078 DN 3001380.22517986.00
003Z1085 DN 153.116156.00
003Z1086 DN 206.316170.00
003Z1087 DN 259.016186.00
003Z1088 DN3215.316213.00
003Z1089 DN 4032.316222.00
003Z1090 DN 3502046.1168784.00
003Z1091 DN 4002584.61611138.00


Dokumentation





Bedienungsanleitung
 
MSV-F2 (DN 15-400)
VIB1B51E_MSV-F2_DN15-400.pdf (1.6 Mb), Literatur Nr.: VIB1B51E, Sprache: (1E) GB,DE,FR,ES,LT,SK,SI,HR,CN,RO,HU,PL,RU, Erscheinungsdatum: 15/09 2015
 


Broschüre
 
Strang- und Regelventile Übersichtsbroschüre
Strangventil_Uebersicht_PB_Sep2014_VBA7G203.pdf (1.3 Mb), Literatur Nr.: VBA7G203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 01/10 2014
 


Case Stories
 
Referenzbroschüre Strangregler
Flyer Referenzbroschüre Strangregler D_Web.pdf (0.4 Mb), Literatur Nr.: VZB4A113, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 21/12 2007
 


Datenblatt
 
MSV-F2 DN 15-400
VDB1G803_MSV-F2_DN15-400.pdf (2.6 Mb), Literatur Nr.: VDB1G803, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 29/11 2009
 


Software downloads
 
PFM 3000 upgrade firmware 9.8
PFM3000_Firmware_Upgrade_98.zip (0.4 Mb), Literatur Nr.: VSE2A113, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 11/11 2008
 


Supplementary tools/tables
 
Heft Ordner HT Strangregulierventile 1/2011
Kapitel 5a Web 1.pdf (27.4 Mb), Literatur Nr.: HTK1C513, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 16/11 2016