Heizkörperthermostate

Design-Universalverschraubungen VHX



Design-Armaturen-Sets mit einem RAX-Fühlerelement zur Regelung der Raumtemperatur, voreinstellbar und absperrbar, Montage des Fühlers rechts oder links möglich, Ventil im Rücklauf.

Design-Universalverschraubungen VHX

Technische Daten



Bestell Nr.ProduktFarbeAusführungPreis Fr.

VHX

013G4278 VHX-DWeiss, RAL 9016Durchgang, 50 mm Mittenanschluss137.00
013G4279 VHX-DChromEck, 50 mm Mittenanschluss154.00
013G4281 VHX-DWeiss, RAL 9016Eck, 50 mm Mittenanschluss137.00
013G4282 VHX-1ChromDurchgang154.00
013G4284 VHX-1 Weiss, RAL 9016Durchgang140.00
013G4285 VHX-1 ChromEck151.00
013G4287 VHX-1 Weiss, RAL 9016Eck140.00
013G4376 VHX-DChromDurchgang, 50 mm Mittenanschluss211.00
013G4378 VHX-DWeiss, RAL9016Durchgang189.00
013G4379 VHX-DChromEck202.00
013G4381 VHX-DWeiss, RAL9016Eck189.00
013G4382 VHX-1 ChromDurchgang208.00
013G4384 VHX-1 Weiss, RAL9016Durchgang189.00
013G4385 VHX-1 ChromEck211.00
013G4387 VHX-1 Weiss, RAL9016Eck186.00


Dokumentation



2 Dokumente gefunden: 1 broschüre and 1 datenblatt


Broschüre
 
Design-Heizungsarmaturen
VBVJA313_Sep2014_DE_CH.pdf (10.0 Mb), Literatur Nr.: VBVJA313, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 13/11 2014
 


Datenblatt
 
X-tra Collection Ventilgehäuse und Fühlerelemente für Designheizkörper und Handtuchwärmekörper
VDUVV213_Designthermostate.pdf (1.1 Mb), Literatur Nr.: VDUVV213, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 10/12 2009