Design-Universalverschraubungen VHX



Design-Armaturen-Sets mit einem RAX-Fühlerelement zur Regelung der Raumtemperatur, voreinstellbar und absperrbar, Montage des Fühlers rechts oder links möglich, Ventil im Rücklauf.

Design-Universalverschraubungen VHX

Technische Daten



Bestell Nr.ProduktFarbeAusführungPreis Fr.

VHX

013G4278 VHX-DWeiss, RAL 9016Durchgang, 50 mm Mittenanschluss130.00
013G4279 VHX-DChromEck, 50 mm Mittenanschluss147.00
013G4281 VHX-DWeiss, RAL 9016Eck, 50 mm Mittenanschluss130.00
013G4282 VHX-1ChromDurchgang147.00
013G4284 VHX-1 Weiss, RAL 9016Durchgang133.00
013G4285 VHX-1 ChromEck144.00
013G4287 VHX-1 Weiss, RAL 9016Eck133.00
013G4376 VHX-DChromDurchgang, 50 mm Mittenanschluss201.00
013G4378 VHX-DWeiss, RAL9016Durchgang180.00
013G4379 VHX-DChromEck192.00
013G4381 VHX-DWeiss, RAL9016Eck180.00
013G4382 VHX-1 ChromDurchgang198.00
013G4384 VHX-1 Weiss, RAL9016Durchgang180.00
013G4385 VHX-1 ChromEck201.00
013G4387 VHX-1 Weiss, RAL9016Eck177.00


Dokumentation



3 Dokumente gefunden: 1 broschüre, 1 datenblatt and 1 katalog


Broschüre
 
Design-Heizungsarmaturen
VBVJA313_Sep2014_DE_CH.pdf (10.0 Mb), Literatur Nr.: VBVJA313, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 13/11 2014
 


Datenblatt
 
X-tra Collection Ventilgehäuse und Fühlerelemente für Designheizkörper und Handtuchwärmekörper
VDUVV213_Designthermostate.pdf (1.1 Mb), Literatur Nr.: VDUVV213, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 10/12 2009
 


Katalog
 
Heft Ordner HT Heizkörperthermostatventile
Kapitel 1 Web.pdf (11.1 Mb), Literatur Nr.: VKTLA313, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 16/11 2016