AVA



Der Überströmregler AVA ist ein Proportionalregler ohne Fremdenergie zur Regelung des Druckes vor dem Regelventil.
Das Regelventil ist drucklos zu und öffnet bei steigendem Druck.
Einbau im Bypass.


AVA

Technische Daten



Bestell Nr.DNPNAnschlusstmax
(°C)
kvs
(m³/h)
Preis in Preisliste

AVA

003H6614 1525A-Gewinde1504790.00
003H6615 2025A-Gewinde1506.3899.00
003H6616 2525A-Gewinde15081017.00
003H6620 1525A-Gewinde1504790.00
003H6621 2025A-Gewinde1506.3899.00
003H6622 2525A-Gewinde15081017.00
003H6626 3225Flansch15012.51678.00
003H6627 4025Flansch150202239.00
003H6628 5025Flansch150252557.00
003H6629 3225Flansch15012.5 
003H6630 4025Flansch15020 
003H6631 5025Flansch15025 


Dokumentation



3 Dokumente gefunden: 1 broschüre, 1 datenblatt and 1 datenblatt ava


Broschüre
 
Regelkomponenten für Fernwärme- und Trinkwarmwassersysteme
VBHZB213_Sep2014_lores.pdf (1.9 Mb), Literatur Nr.: VBHZB213, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 16/09 2014
 


Datenblatt
 
Heft Ordner HT Druckgesteuerte Ventile
Kapitel 5a Web.pdf (27.4 Mb), Literatur Nr.: VDLRA213, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 16/11 2016
 


Datenblatt AVA
 
AVA - Dat_d_VDDCH103.pdf
AVA - Dat_d_VDDCH103.pdf (0.5 Mb), Literatur Nr.: , Sprache: Swiss/German, Erscheinungsdatum: 05/09 2006