Das CF2+ Regelungssystem für Fussbodenheizungen



Das neue, funkgesteuerte Regelungssystem für Fussbodenheizungen CF2+ ist mit vielen neuen Funktionen ausgestattet, mit denen sich Fussbodenheizungen zuverlässig und sicher regeln lassen.


Das CF2+ Regelungssystem für Fussbodenheizungen

Technische Daten



Bestell Nr.ProduktTypBeschreibungAnzahl AusgängePreis Fr.

Fernbedienung CF2

088U0221 Fernbedienung zum HauptreglerCF-RCCF2+ Fernbedienung für alle CF2 Komponenten 182.00

Funkrelais CF2+

088U0252 Drahtloses RelaisCF-WRCF2+ Drahtloses Relais 81.00

Hauptregler CF2

088U0240 Hauptregler mit 10 AnschlüssenCF-MCCF2+ Hauptregler, 10 Ausgänge10451.00
088U0245 Hauptregler mit 5 AnschlüssenCF-MCCF2+ Hauptregler, 5 Anschlüsse5299.00

Raumthermostate CF2

088U0210 Raumthermostat, StandardCF-RSRaumthermostat (Standardmodell), Temperatureinstellung durch Dreh-/Druckknopf, Temperaturbereich 5-35°C, mechanische Begrenzung der Mindest- und Maximaltemperatur, inkl.Batterien 2xAA 1,5 V und Befestigungsmaterial für Wandmontage 106.00
088U0211 Raumthermostat, BehördenmodellCF-RPRaumthermostat mit Schutz vor unbefugtem Verstellen (Behördenmodell), Temp.einstellung durch Dreh-/Druckknopf bei Abnehmen des Gehäusedeckels, Temp.bereich 5-35°C, mech. Begrenzung der Min.- und Max-Temp., inkl. Batterien und Befestigungsmaterial 128.00
088U0214 Raumthermostat, DisplayanzeigeCF-RDCF2+ Digitaldisplay Raumthermostat mit digitaler Anzeige der Ist- und Sollraumtemperatur  128.00
088U0215 Raumthermostat, Infarot-BodenfühlerCF-RFCF2+ Raumthermostat mit Display und Infrarot-Fußbodenfühler, Anzeige der Ist-/Solltemp., zur Min./Max.Begrenzung der Oberflächentemp., Temp.Bereich 5-35°C, inkl. Alk.-Batterien 2xAA 1,5V und Befestigungsmaterial für Wandmontage 191.00

Taupunktfühlerr CF2+

088U0251 TaupunktfühlerCF-DSCF2+ Taupunktfühler 167.00


Dokumentation





Broschüre
 
CF2+ Broschüre für Endkunden
CF2 Broschuere_VBSPO203_Sep2014.pdf (8.7 Mb), Literatur Nr.: VBSPO213, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 01/03 2016
 
CF2+ Fachbroschüre mit Anwendungsbeispielen
CF2plus_ Installateur_VBSPQ213_Sep2014.pdf (8.4 Mb), Literatur Nr.: VBSPQ213, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 01/03 2016
 


Datenblatt
 
CF-DS Taupunktfühler
CF-DS_VDSPI313.pdf (0.6 Mb), Literatur Nr.: VDSPI313, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 05/11 2015
 
CF-MC Hauptregler
CF-MC_VDSPK213.pdf (0.3 Mb), Literatur Nr.: VDSPK213, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 01/10 2015
 
CF-RC Fernbedienung
CF-RC_X012576_VDSPM103.pdf (0.4 Mb), Literatur Nr.: VDSPM103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 05/10 2011
 
CF-Rx Raumthermostate
CF-Rx_VDSPL213.pdf (0.3 Mb), Literatur Nr.: VDSPL213, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 01/10 2015
 
Funkrelais CF-WR
CF-WR_X012229_VDSPJ103.pdf (0.2 Mb), Literatur Nr.: VDSPJ103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 26/09 2011
 
Heft Ordner HT Funkgest. Einzelraumregulierung
Kapitel 3 Web.pdf (12.4 Mb), Literatur Nr.: VDSPB213, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 16/11 2016
 


Datenblatt CF2
 
CF2_D.pdf
CF2_D.pdf (2.2 Mb), Literatur Nr.: , Sprache: Swiss/German, Erscheinungsdatum: 05/09 2006
 


Diverse kaufm. Infos
 
Fehlercode-Anzeige CF-RC
CF-2 Fehlercode_D.pdf (0.1 Mb), Literatur Nr.: VRSPA113, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 28/02 2007
 


Katalog
 
Produkthandbuch Fußbodenheizung
Produkthandbuch Fußbodenheizung_VKDYC113_2014.pdf (2.5 Mb), Literatur Nr.: VKDYC113, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 31/10 2014
 


Supplementary tools/tables
 
Einfach.Zuverlässig.Befriedigend
CF2plus_Selection_Card_D_VTSPA113.pdf (1.0 Mb), Literatur Nr.: VTSPA113, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 22/11 2011
 


Zubehör



088U0250 Zubehör CF2-System