Raumthermostate



Raumthermostate

Technische Daten



Bestell Nr.TypBeschreibungPreis Fr.

Alpha-Raumthermostate

193B2063 Alpha FB 230Alpha-Regler FB 230 VAC 1,8A Schaltleistung43.20
193B2064 Alpha FB 24Alpha-Regler FB 24 VAC, 1 A Schaltleistung43.20
193B2065 Alpha 230CAlpha-Regler Control 230 VAC, 0.2A Schaltleistung239.00
193B2066 Alpha 230KAlpha-Regler Komfort 230 VAC, 0,2A Schaltleistung63.00
193B2067 Alpha 230SAlpha-Regler Standard 230 VAC, 0,2A Schaltleistung50.00
193B2070 Alpha 24CAlpha-Regler Control 24 VAC, 1 A Schaltleistung239.00
193B2071 Alpha 24KAlpha-Regler Komfort 24 VAC, 1 A Schaltleistung63.00
193B2072 Alpha 24SAlpha-Regler Standard 24 VAC, 1 A Schaltleistung50.00
193B2073 Alpha 24HKAlpha-Regler Heizen/Kühlen 24 VAC109.00
193B2075 Alpha-Sockel AS 1000 NAlpha-Sockel AS 1000 N7.10
193B2109 Alpha 230K mit BodenfühlerAlpha-Regler Komfort 230 VAC mit Bodenfühler, 0,2A Schaltleistung111.00
193B2110 Alpha 24K mit BodenfühlerAlpha-Regler Komfort 24 VAC mit Bodenfühler, 0,4A Schaltleistung111.00


Dokumentation





Bedienungsanleitung
 
Bedienungsanleitung Alpha-Regler
Handbuch Regler Standard_Komfort_Control.pdf (2.2 Mb), Literatur Nr.: VIANB113, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 22/08 2008
 


Datenblatt
 
Alpha-Regler AR 20_40 Control
Datenblatt_AR2040C2_D_web.pdf (0.4 Mb), Literatur Nr.: VDANM113, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 22/08 2008
 
Alpha-Regler AR 2040 Komfort
Datenblatt_AR2040K2_D_web.pdf (0.3 Mb), Literatur Nr.: VDANN113, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 22/08 2008
 
Alpha-Regler AR 2040 Komfort mit externem Sensor
Datenblatt_AR2040K2E_D_web.pdf (0.3 Mb), Literatur Nr.: VDANK113, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 22/08 2008
 
Alpha-Regler AR 2040 Standard
Datenblatt_AR2040S2_D_web.pdf (0.2 Mb), Literatur Nr.: VDANJ113, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 22/08 2008
 
Alpha-Regler HK 40
Datenblatt_ARHK40K_D_web.pdf (0.3 Mb), Literatur Nr.: VDANL113, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 22/08 2008
 
Datenblatt Alpha-Regler EIB
Datenblatt_AR7001EIB_D_web.pdf (0.3 Mb), Literatur Nr.: VDANP113, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 22/08 2008
 
Heft Ordner HT Elektr. Einzelraumregulierung
Kapitel 3 Web 1.pdf (12.4 Mb), Literatur Nr.: VDANA213, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 16/11 2016
 
Thermostellantrieb ABN FBH
Datenblatt_ABN-FBH_D.pdf (0.4 Mb), Literatur Nr.: VDANX113, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 29/11 2016
 


Digitaluhr zu Alpha Control
 
Digitaluhr zu Alpha Control.pdf
Digitaluhr zu Alpha Control.pdf (0.6 Mb), Literatur Nr.: , Sprache: Swiss/German, Erscheinungsdatum: 21/01 2010
 


EA_ARC2 Timer mehrsprachig
 
EA_ARC2_Timer_11Sprachen.pdf
EA_ARC2_Timer_11Sprachen.pdf (3.9 Mb), Literatur Nr.: , Sprache: Swiss/German, Erscheinungsdatum: 22/01 2010