Elektrothermische Stellantriebe und Adapter für Modernisierung



Für die Modernisierung älterer Fußbodenheizungssysteme mit Verteilern unterschiedlicher Hersteller hat Danfoss Stellantriebe und Adapter im Angebot, mit denen Sie das neue funkgesteuerte Fußbodenheizungsregelungsystem CF2 von Danfoss ganz einfach installieren können.

Elektrothermische Stellantriebe und Adapter für Modernisierung

Technische Daten



Bestell Nr.TypBeschreibungPreis Fr.

Elektr. Stellantriebe und Adapter

193B2001 ABN-F 230NCStellantrieb 230V, 2W, stromlos geschlossen17.60
193B2002 ABN-F 24NCStellantrieb 24 V, 2 W, stromlos geschlossen17.60
193B2003 ABN-F 230NOStellantrieb 230 V, 2 W stromlos offen18.40
193B2004 ABN-F 24NOStellantrieb 24 V, 2 W stromlos offen18.40
193B2005 VA 78passend zu Danfoss RA1.40
193B2006 VA 72passend zu RAV4.70
193B2007 VA 59passend zu RAVL4.70
193B2008 VA 32passend zu Tour & Andersson1.40
193B2009 VA 02passend zu Velta1.40
193B2010 VA 50passend zu Honeywell&Brauk., Reich, Landis&Stäfa, Cazzaniga, MNG1.40
193B2011 VA 70passend zu Comap (M28x1,5), Universa1.90
193B2012 VA 81Hpassend zu Strawa (Edelstahlverteiler) bis 2003, Stramax (Tobler)1.90
193B2013 VA 97passend zu Temset4.70
193B2015 VA 04passend zu Beulco1.90
193B2018 VA 50Hpassend zu Böhnisch, Caloflex1.90
193B2025 VA 10passend zu Dumser, Walter Meier, Simplex, KaMo, Beulco (ab 05), Oventrop (M30x1.5)1.40
193B2027 VA 16passend zu Herz, Neo-Vac1.90
193B2030 VA 39passend zu Oventrop (M30x1,0) bis 19981.40
193B2032 VA 80Heimeier,Herb,Onda,Schlösser(ab93),Oventrop(M30x1,5),TA(ab99),Comap(M30x1,5),Caleffi,Magra,Profitec1.40
193B2102 ABN-A-230NCElektrothermischer Stellantrieb ABN-A-230NC21.20
193B2103 ABN-A-230NOElektrothermischer Stellantrieb ABN-A-230NO 43.60
193B2104 ABN-A-24NCElektrothermischer Stellantrieb ABN-A-24NC 21.60
193B2105 ABN-A-24NOElektrothermischer Stellantrieb ABN-A-24NO 43.60
193B2112 ABN-PStellantrieb 24 V 0-10 V, stetig proportional regelnd.54.00
193B2113 ABN-PPMStellantrieb 24 V 0-10 V, regelnd nach Puls-Pausen Modulation.54.00


Dokumentation





Datenblatt
 
Elektr. Stellantrieb ABN-M/-P
ABN-M_P_d.pdf (0.6 Mb), Literatur Nr.: VDANB113, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 24/04 2007
 
Heft Ordner HT Elektr. Einzelraumregulierung
Kapitel 3 Web 1.pdf (12.4 Mb), Literatur Nr.: VDANA213, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 16/11 2016
 
Thermostellantrieb ABN FBH
Datenblatt_ABN-FBH_D.pdf (0.4 Mb), Literatur Nr.: VDANX113, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 29/11 2016
 
Thermostellantrieb ABN-A
Datenblatt ABN-A_d.pdf (0.4 Mb), Literatur Nr.: VDANR113, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 26/05 2011
 


Datenblatt ABN-A
 
DB_ABN-A_d.pdf
DB_ABN-A_d.pdf (0.2 Mb), Literatur Nr.: , Sprache: Swiss/German, Erscheinungsdatum: 08/11 2006
 


Datenblatt ABN-F
 
DB_ABN-F_d.pdf
DB_ABN-F_d.pdf (0.1 Mb), Literatur Nr.: , Sprache: Swiss/German, Erscheinungsdatum: 08/11 2006
 


Datenblatt ABN-FBH
 
ABN-FHB 2011.pdf
ABN-FHB 2011.pdf (0.4 Mb), Literatur Nr.: , Sprache: Swiss/German, Erscheinungsdatum: 29/01 2013
 


Datenblatt ABN-RAD
 
ABN-RAD 2011v2.pdf
ABN-RAD 2011v2.pdf (0.3 Mb), Literatur Nr.: , Sprache: Swiss/German, Erscheinungsdatum: 29/01 2013
 


Zubehör



Elektronische Stellantriebe ABN-FBH & ABN-RAD Elektrothermische Stellantriebe Typ ABN-FBH und ABN-RAD für Fussbodenheizung. Steckbare Ausführung mit Schnappbefestigung, Funktionskontrolle, Stellungsanzeige, Demontageschutz und 360° Montagelage und fixer 1 m IP54 Anschlussleitung, lichtgrau RAL 7035