AFT 06/17/26/27



Die Thermostate werden überwiegend in Anwendungen für Brauchwassererwärmung mit Speicherwassererwämern, Speicherladesystemen oder Durchflusssystemen oder Rücklauftemperaturbegrenzung eingestezt.

AFT 06/17/26/27

Technische Daten



Bestell Nr.tmin
(°C)
tmax
(°C)
Zeitkonstante
(Sekunden)
Übertragungswert Ks
(mm/°C)
Preisliste BeschreibungPreis in Preisliste

AFT 06

065-4390 -20501200.8-20 - 50°C1649.00
065-4391 20901200.820 - 90°C1649.00
065-4392 401101200.840 - 110°C1649.00
065-4393 601301200.860 - 130°C1649.00
065-4394 1101801200.8110 - 180°C1992.00

AFT 17

065-4400 -2050200.8-20 - 50°C2049.00
065-4401 2090200.820 - 90°C2049.00
065-4402 40110200.840 - 110°C2049.00
065-4403 60130200.860 - 130°C2049.00

AFT 26

065-4396 -20501200.8-20 - 50°C2198.00
065-4398 401101200.840 - 110°C2198.00
065-4399 601301200.860 - 130°C2049.00
065-4428 20901200.8range 20 - 90 °C 

AFT 27

065-4404 -2050200.8-20 - 50°C2592.00
065-4405 2090200.820 - 90°C2592.00
065-4406 40110200.840 - 110°C2592.00
065-4407 60130200.860 - 130°C2592.00


Dokumentation





Audio, Video, CD-Rom
 
SAC Ruler
SACRuler.zip (1.8 Mb), Literatur Nr.: VVKQA100, Sprache: No text, Erscheinungsdatum: 18/02 2008
 


Datenblatt
 
Heft Ordner HT Temp. Ventile
Kapitel 6 Web.pdf (5.2 Mb), Literatur Nr.: VDLJA213, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 16/11 2016
 


DAtenblatt AFT
 
AFT_Dat_d_vdgag103.pdf
AFT_Dat_d_vdgag103.pdf (0.2 Mb), Literatur Nr.: , Sprache: Swiss/German, Erscheinungsdatum: 08/09 2006