Druckunabhängiges Regelventil AB-QM



Die neue Ventilgeneration AB-QM, eine Kombination aus automatischem Differenzdruck- und Durchflussregler, ersetzt den nun seit mehr als 10 Jahren bestehenden Durchflussregler ASV-Q.
In Kombination mit aufgesetztem Stellantrieb wie elektrothermischer ABN, elektromechanischer AMV oder AME, wird daraus ein vollwertiges Regelventil für Vorlauf- oder Raumtemperatur in Heiz- und Kühlanlagen gebildet.



Druckunabhängiges Regelventil AB-QM

Technische Daten



Bestell Nr.AnschlussDurchfluss
(l/h)
Nennweite
(DN)
Preis Fr.

AB-QM

003Z0705 Flansch90000 l/hDN1254484.00
003Z0706 Flansch145000 l/hDN1505607.00
003Z0707 Flansch190000 l/hDN2008905.00
003Z0708 Flansch280000 l/hDN25010985.00
003Z0715 Flansch110000 l/hDN125 HF4934.00
003Z0716 Flansch190000 l/hDN150 HF6168.00
003Z0717 Flansch250000 l/hDN200 HF9795.00
003Z0718 Flansch370000 l/hDN250 HF12082.00
003Z0770 G 2A7500 l/hDN40665.00
003Z0771 G 2 1/2 A12500 l/hDN50693.00
003Z0772 Flansch12500 l/hDN 50F876.00
003Z0773 Flansch20000 l/hDN 651498.00
003Z0774 Flansch28000 l/hDN 801546.00
003Z0775 Flansch38000 l/hDN 1001854.00
003Z1201 G ½ A275 l/hDN1077.00
003Z1202 G ¾ A450 l/hDN1583.00
003Z1203 G 1 A900 l/hDN20108.00
003Z1204 G 1¼ A1700 l/hDN25136.00
003Z1205 G 1½ A3200 l/hDN32212.00
003Z1211 G ½ A275 l/hDN1091.00
003Z1212 G ¾ A450 l/hDN1597.00
003Z1213 G 1 A900 l/hDN20125.00
003Z1214 G 1¼ A1700 l/hDN25150.00
003Z1215 G 1½ A3200 l/hDN32224.00
003Z1251 G ½ A150 l/hDN1077.00
003Z1252 G ¾ A275 l/hDN15 LF83.00
003Z1261 G ½ A150 l/hDN10 LF91.00
003Z1262 G ¾ A275 l/hDN15 LF97.00


Dokumentation





Anwendungsblatt
 
AB-QM Optimierung von vertilaken Einrohranlagen mit AB-QM
VAC5W303-AB-QM application.pdf (0.3 Mb), Literatur Nr.: VAC5W303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 01/08 2007
 


Bedienungsanleitung
 
AB-PM DN 10-32
VIA7F200_AB-PM_DN10-32.pdf (2.1 Mb), Literatur Nr.: VIA7F200, Sprache: No text, Erscheinungsdatum: 13/12 2016
 
AB-QM (DN 10-32) Setting tool - Gen.2011
VIBPG100_AB-QM setting tool.pdf (0.8 Mb), Literatur Nr.: VIBPG100, Sprache: No text, Erscheinungsdatum: 28/11 2011
 
AB-QM Adapters
VIBPH100_Adapter_AME15QM.pdf (0.7 Mb), Literatur Nr.: VIBPH100, Sprache: No text, Erscheinungsdatum: 06/08 2013
 
AB-QM DN 10-32 (Gen.2011)
VIA7C23T_AB-QM_DN10-32.pdf (6.8 Mb), Literatur Nr.: VIA7C23T, Sprache: (3T) DK,GB,DE,ES,IT,SE,LT,EE,SI,CN,RO,HU,PL,RU, Erscheinungsdatum: 17/08 2015
 
AB-QM DN 125-250
VIC6C58Y_AB-QM_DN125-250.pdf (1.2 Mb), Literatur Nr.: VIC6C58Y, Sprache: DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI,LV,SI,CN,TR,HU,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 18/02 2016
 
AB-QM DN 40-100
VIA7E43T_AB-QM_DN40-100.pdf (1.7 Mb), Literatur Nr.: VIA7E43T, Sprache: (3T) DK,GB,DE,ES,IT,SE,LT,EE,SI,CN,RO,HU,PL,RU, Erscheinungsdatum: 18/07 2016
 
AB-QM handle (DN 125-250)
VIBPB200_AB-QM_HANDLE_DN125-250.pdf (0.2 Mb), Literatur Nr.: VIBPB200, Sprache: No text, Erscheinungsdatum: 28/11 2011
 
AB-QM handle (DN 40-100)
VIBPA300_AB-QM_handle_DN40-100.pdf (0.1 Mb), Literatur Nr.: VIBPA300, Sprache: No text, Erscheinungsdatum: 27/05 2009
 
AB-QM handle, DN 40-100 (gen.2011)
VIBPF100_AB-QM_handle_DN40-100_gen2011.pdf (0.2 Mb), Literatur Nr.: VIBPF100, Sprache: No text, Erscheinungsdatum: 28/11 2011
 
Adapter AB-QM/AME 13SU
VIBPC200_ADAPTER-AB-AME13SU.pdf (0.2 Mb), Literatur Nr.: VIBPC200, Sprache: No text, Erscheinungsdatum: 26/01 2010
 
Adapter for AB-QM (Gen. 2011)/AME 13 SU
VIBPE100_Adapter AB-QM gen.2011_AME 13SU.pdf (0.3 Mb), Literatur Nr.: VIBPE100, Sprache: No text, Erscheinungsdatum: 22/06 2011
 
AME 110 NL / AME 120 NL
VILEB40F_AME110NL-120NL_INT.pdf (4.0 Mb), Literatur Nr.: VILEB40F, Sprache: (0F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,LT,LV,SK,SI,KO,CN,HU,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 28/02 2017
 
AME 435QM (quick guide)
VICVG200_AME435QM.pdf (0.8 Mb), Literatur Nr.: VICVG200, Sprache: No text, Erscheinungsdatum: 31/08 2016
 
AME 85QM
VICVE28X.pdf (4.0 Mb), Literatur Nr.: VICVE28X, Sprache: DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI,LT,LV,CN,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 20/11 2016
 
AMI 140
VICVA23C_AMI140.pdf (2.9 Mb), Literatur Nr.: VICVA23C, Sprache: (3C) DK,GB,DE,IT,FI,LT,LV,EE,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 10/02 2017
 
AMV 110 NL, AMV 120 NL
VICVC40G_AMV110NL-120NL_INT.pdf (2.5 Mb), Literatur Nr.: VICVC40G, Sprache: (0G) DK,GB,DE,FR,ES,PT,NL,SK,SI,KO,CN,PL,RU, Erscheinungsdatum: 10/02 2017
 
CCR3 Controller
VID3A30J_CCR3Controller.pdf (1.5 Mb), Literatur Nr.: VID3A30J, Sprache: (0J) GB,DE,LT,LV,PL,RU, Erscheinungsdatum: 11/11 2016
 
Insulation AB-QM DN 15-25(32)
VIBPJ100_insulation_AB-QM_DN15-32__20-3-2014.pdf (0.6 Mb), Literatur Nr.: VIBPJ100, Sprache: No text, Erscheinungsdatum: 20/03 2014
 
Locking ring AB-QM (DN 10-32)
VIBPK200_Locking_ring_AB-QM_DN10-32.pdf (1.3 Mb), Literatur Nr.: VIBPK200, Sprache: No text, Erscheinungsdatum: 15/04 2014
 
Spare part - AB-QM DN 65-100 (old gen.)
VIC6E200_AB-QM_DN65-100.pdf (0.6 Mb), Literatur Nr.: VIC6E200, Sprache: No text, Erscheinungsdatum: 03/01 2012
 
Stem adapter AB-QM
VIC5V100-AB-QM adapter.pdf (0.1 Mb), Literatur Nr.: VIC5V100, Sprache: No text, Erscheinungsdatum: 30/06 2005
 
Stroke limiter TWA-Z & AB-QM/AB-PM (Gen. 2011)
VIBPD200_AB-QM stroke limiter gen.2011.pdf (0.5 Mb), Literatur Nr.: VIBPD200, Sprache: No text, Erscheinungsdatum: 10/05 2012
 
Thermostatic actuator QT
VIC6F33A_QT.pdf (2.7 Mb), Literatur Nr.: VIC6F33A, Sprache: (3A) DK,GB,DE,LT,CN,HU,PL,RU, Erscheinungsdatum: 03/04 2011
 


Broschüre
 
1 Million Gründe für die beste Wahl - AB-QM
AB-QM_PB_Sep2014_VBC6K203.pdf (1.0 Mb), Literatur Nr.: VBC6K203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 01/10 2014
 
1 Million Gründe für die beste Wahl - AB-QM
AB-QM_PB_Sep2014_VBC6K213.pdf (1.0 Mb), Literatur Nr.: VBC6K213, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 01/03 2016
 
Sonderdruck Moderne Gebäudetechnik 2007, Einrohranlagen-Anwendungen
AB-QM-Einrohranlagen- Sonderdruck aus Moderne Gebäudetechnik 0607.pdf (1.0 Mb), Literatur Nr.: VBC6A103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/10 2007
 


Case Stories
 
Automatisches Kombiventil AB-QM für Regelung und hydraulischen Abgleich in Kühl- und Heizanwendungen
AB-QM_Referenzen_PB_2014_VZA6C103.pdf (4.5 Mb), Literatur Nr.: VZA6C103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 28/04 2014
 
Durchdachte Lösungen bis ins Detail - Innovatives Heizkonzept im Main-Kinzig-Forum
tab-12-05-voe-ob-mkf.pdf (0.1 Mb), Literatur Nr.: VZA6B103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/04 2008
 
Haustechnik für VIP-Fluggäste, Danfoss Ventile im Flughafen
Si_05_06_Seite34f.pdf (0.2 Mb), Literatur Nr.: VZA6A103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/04 2008
 
Hydraulischer Abgleich leicht gemacht - Kombiventil für mehr Komfort
R4_32_38.pdf (0.3 Mb), Literatur Nr.: VZCZC103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/04 2008
 
Hydraulischer Abgleich von Einrohranlagen
Sonderdruck_Danfoss_aus_0607-sr.pdf (1.0 Mb), Literatur Nr.: VZCZA103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/04 2008
 
Maximale Autorität - Ventilkombination sorgt für automatischen Abgleich
maximale_autoritaet.pdf (1.6 Mb), Literatur Nr.: VZCZB103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/04 2008
 
Referenzbroschüre Strangregler
Flyer Referenzbroschüre Strangregler D_Web.pdf (0.4 Mb), Literatur Nr.: VZB4A113, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 21/12 2007
 


Datenblatt
 
AB-PM (DN 10-32)
VDC6X503_AB-PM_print.pdf (1.6 Mb), Literatur Nr.: VDC6X503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 07/04 2017
 
AB-QM, DN 10-250
VDA7F403_AB-QM_Industry pack DN10-250_print.pdf (3.9 Mb), Literatur Nr.: VDA7F403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 14/09 2016
 
Einrohrlösungen
VDC6V203_1PipeSolution.pdf (0.9 Mb), Literatur Nr.: VDC6V203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/03 2013
 
Thermischer Stellantrieb TWA-Z
TWA-Z_DB_04_2013_VD.JC.J5.03.pdf (1.1 Mb), Literatur Nr.: VDJCJ503, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 09/04 2013
 
Thermostatischer Stellantrieb QT
VDC6U303_QT_new.pdf (0.7 Mb), Literatur Nr.: VDC6U303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 04/06 2012
 


Seminarmitschriften
 
AB-QM Flow Checker (DN 40-150)
VFC6H203_AB-QM.pdf (0.5 Mb), Literatur Nr.: VFC6H203, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 31/05 2010
 


Supplementary tools/tables
 
Heft Ordner HT Strangregulierventile 1/2011
Kapitel 5a Web 1.pdf (27.4 Mb), Literatur Nr.: HTK1C513, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 16/11 2016
 


Ventilrechner AB-QM Download
 
090330_abqm_ventilrechner_v2.exe
090330_abqm_ventilrechner_v2.exe (1.5 Mb), Literatur Nr.: , Sprache: Swiss/German, Erscheinungsdatum: 30/07 2012
 


Zubehör



AMV(E) 130 AMV 130 ist ein reversierbarer Stellantrieb und AME 130 ist ein stetiger Stellantrieb. Sie finden u.a. Verwendung in Fan-Coil-Units und kleinen Rückkühlanlagen.
AMV(E) 25 SU/SD AMV 25 sind reversierbare Stellantriebe und AME 25 sind stetige Stellantriebe mit logarithmischer Kennlinie. Ausserdem gibt das SU/SD an, dass die Stellantriebe mit ziehend/stossend Funktion versehen sind.
082G3023 AMV 25/35 sind reversierbare Stellantriebe und AME 25/35 sind stetige Stellantriebe mit logarithmischer Kennlinie. Neben den Standardfunktionen wie z.B. Handbetätigung und Positionsanzeige sind die Stellantriebe auch mit drehmomentabhängiger Abschaltung ausgerüstet. Diese Funktion dient auch zur automatischen Einstellung der Ventilendpositionen.AMV 25/35 sind reversierbare Stellantriebe und AME 25/35 sind stetige Stellantriebe mit logarithmischer Kennlinie. Neben den Standardfunktionen wie z.B. Handbetätigung und Positionsanzeige sind die Stellantriebe auch mit drehmomentabhängiger Abschaltung ausgerüstet. Diese Funktion dient auch zur automatischen Einstellung der Ventilendpositionen.
082G3024 AMV 25/35 sind reversierbare Stellantriebe und AME 25/35 sind stetige Stellantriebe mit logarithmischer Kennlinie. Neben den Standardfunktionen wie z.B. Handbetätigung und Positionsanzeige sind die Stellantriebe auch mit drehmomentabhängiger Abschaltung ausgerüstet. Diese Funktion dient auch zur automatischen Einstellung der Ventilendpositionen.AMV 25/35 sind reversierbare Stellantriebe und AME 25/35 sind stetige Stellantriebe mit logarithmischer Kennlinie. Neben den Standardfunktionen wie z.B. Handbetätigung und Positionsanzeige sind die Stellantriebe auch mit drehmomentabhängiger Abschaltung ausgerüstet. Diese Funktion dient auch zur automatischen Einstellung der Ventilendpositionen.
Elektrische Stellantriebe AME 110/120NL Elektrische Stellantriebe AME 110/120NL
082H3078 Elektrische Stellantriebe AME, Eingangssignal stegit, 0-10 V DC oder 0-20 mA. oder 3-Punkt-Schritt, Wirkrichtung umstellbar, Handverstellung, Ausgangssignal 0-10 V DC, einstellbare Gesamtkennlinie Ventil/Antrieb.
Elektrischer Stellantrieb AMI 140 Elektrischer Stellantrieb AMI 140, 2-Punkt (ON/OFF)-Antrieb.
193B2001 Für die Modernisierung älterer Fußbodenheizungssysteme mit Verteilern unterschiedlicher Hersteller hat Danfoss Stellantriebe und Adapter im Angebot, mit denen Sie das neue funkgesteuerte Fußbodenheizungsregelungsystem CF2 von Danfoss ganz einfach installieren können.
193B2002 Für die Modernisierung älterer Fußbodenheizungssysteme mit Verteilern unterschiedlicher Hersteller hat Danfoss Stellantriebe und Adapter im Angebot, mit denen Sie das neue funkgesteuerte Fußbodenheizungsregelungsystem CF2 von Danfoss ganz einfach installieren können.
193B2003 Für die Modernisierung älterer Fußbodenheizungssysteme mit Verteilern unterschiedlicher Hersteller hat Danfoss Stellantriebe und Adapter im Angebot, mit denen Sie das neue funkgesteuerte Fußbodenheizungsregelungsystem CF2 von Danfoss ganz einfach installieren können.
193B2004 Für die Modernisierung älterer Fußbodenheizungssysteme mit Verteilern unterschiedlicher Hersteller hat Danfoss Stellantriebe und Adapter im Angebot, mit denen Sie das neue funkgesteuerte Fußbodenheizungsregelungsystem CF2 von Danfoss ganz einfach installieren können.
193B2102 Für die Modernisierung älterer Fußbodenheizungssysteme mit Verteilern unterschiedlicher Hersteller hat Danfoss Stellantriebe und Adapter im Angebot, mit denen Sie das neue funkgesteuerte Fußbodenheizungsregelungsystem CF2 von Danfoss ganz einfach installieren können.
193B2103 Für die Modernisierung älterer Fußbodenheizungssysteme mit Verteilern unterschiedlicher Hersteller hat Danfoss Stellantriebe und Adapter im Angebot, mit denen Sie das neue funkgesteuerte Fußbodenheizungsregelungsystem CF2 von Danfoss ganz einfach installieren können.
193B2104 Für die Modernisierung älterer Fußbodenheizungssysteme mit Verteilern unterschiedlicher Hersteller hat Danfoss Stellantriebe und Adapter im Angebot, mit denen Sie das neue funkgesteuerte Fußbodenheizungsregelungsystem CF2 von Danfoss ganz einfach installieren können.
193B2105 Für die Modernisierung älterer Fußbodenheizungssysteme mit Verteilern unterschiedlicher Hersteller hat Danfoss Stellantriebe und Adapter im Angebot, mit denen Sie das neue funkgesteuerte Fußbodenheizungsregelungsystem CF2 von Danfoss ganz einfach installieren können.
193B2113 Für die Modernisierung älterer Fußbodenheizungssysteme mit Verteilern unterschiedlicher Hersteller hat Danfoss Stellantriebe und Adapter im Angebot, mit denen Sie das neue funkgesteuerte Fußbodenheizungsregelungsystem CF2 von Danfoss ganz einfach installieren können.
Zubehör zu AB-QM