Ventile ohne Voreinstellung



Die Ventilgehäuse passen zu Danfoss Fühlerelementen RA 2000 sowie den elektrothermischen Stellantrieb Typ ABN.
Ventilgehäuse Typ RA-FN sind mit fester Kapazitätlbegrenzung versehen. Sie sind für Zweirohr-Pumpenwarmwasseranlagen geeignet.
Die Abmessungen der Ventilgehäuse RA-FN entsprechen der Euronorm HD1215-2.


Ventile ohne Voreinstellung

Technische Daten



Bestell Nr.TypBauformVentildimension
(DN)
kv - Bereich bei
Xp = 0.5 - 2.0 K
Preis Fr.

RA-FN

013G0001 RA-FNEckventil100.17 - 0.522.30
013G0021 RA-FNEckventil100.17 - 0.518.10
013G0022 RA-FNDurchgangsventil100.17 - 0.518.10
013G0023 RA-FNEckventil150.22 - 0.719.20
013G0024 RA-FNDruchgangsventil150.22 - 0.719.20
013G0025 RA-FNEckventil200.30 - 1.027.10
013G0026 RA-FNDurchgangsventil200.30 - 1.027.10
013G0027 RA-FNEckventil250.30 - 1.050.80
013G0028 RA-FNDurchgangsventil250.30 - 1.050.80
013G0141 RA-FN UKEck spezial100.17 - 0.522.70
013G0143 RA-FN UKEck spezial150.22 - 0.724.80
013G0145 RA-FN UKEck spezial200.25 - 0.830.40
013G3226 RA-FN 15Durchgang150.43 - 0.728.70
013G3227 RA-FN 15Eck150.43 - 0.728.70


Dokumentation





Audio, Video, CD-Rom
 
Wie funktioniert ein Thermostatventil?
SWDE_trv01_CEN.swf (0.3 Mb), Literatur Nr.: VVTYH113, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 03/04 2006
 


Broschüre
 
Dynamic Valve RA-DV
dynamic_valve_DE_CH_2016.pdf (6.0 Mb), Literatur Nr.: VBGWL313, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 09/02 2018
 


Datenblatt RA-FN
 
Ra-fn_d.pdf
Ra-fn_d.pdf (0.9 Mb), Literatur Nr.: , Sprache: Swiss/German, Erscheinungsdatum: 05/09 2006
 


Katalog
 
Heft Ordner HT Heizkörperthermostatventile
VKTLA413_WEB Heizkörperttermostatventile Heft 07 2018.pdf (17.5 Mb), Literatur Nr.: VKTLA413, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 26/06 2018