Strangregulierventile

ASV-PV



ASV-PV ist ein Strangdifferenzdruckregler, der einen konstanten Differenzdruck über der Anlage sichert. ASV-PV kann auf einen Sollwert des Differenzdruckes von 0,05 und 0,25 bar (5 und 25 kPa) eingestellt werden. Werkseitig ist ein Sollwert von 0,1 bar (10 kPa) eingestellt. Der Regler ist für den Einbau im Rücklauf vorgesehen und beinhaltet eine Absperrfunktion und einen Entleerungshahn.

ASV-PV

Technische Daten



Bestell Nr.Nennweite
(DN)
NenndruckSetting Value (Min)
(Q)
Setting Value (Max.)
(Q)
kvs-WertEinstellkulisseBeschreibungPreis Fr.

ASV-PV (AG)

003Z0611 501652520.0 ASV-PV705.00
003Z0621 5016204020.0 ASV-PV705.00
003Z0631 5016357520.0 ASV-PV705.00
003Z0641 50166010020.0 ASV-PV705.00

ASV-PV Flansch

003Z0623 6516202030.0 ASV-PV1795.00
003Z0624 8016204048.0 ASV-PV2147.00
003Z0625 10016304076.0 ASV-PV2326.00
003Z0633 6516357530.0 ASV-PV1795.00
003Z0634 8016357548.0 ASV-PV2147.00
003Z0635 10016357576.0 ASV-PV2326.00
003Z0643 65166010030.0 ASV-PV1834.00
003Z0644 80166010048.0 ASV-PV2193.00
003Z0645 100166010076.0 ASV-PV2790.00

ASV-PV NEU (4. Generation)

003Z5541 DN15     Innengewinde, ohne Isolierschale145.00
003Z5542 DN20     Innengewinde, ohne Isolierschale173.00
003Z5543 DN25     Innengewinde, ohne Isolierschale212.00
003Z5544 DN32     Innengewinde, ohne Isolierschale291.00
003Z5545 DN40     Innengewinde, ohne Isolierschale358.00
003Z5546 DN50     Innengewinde, ohne Isolierschale705.00
003Z5551 DN151620601,6 Außengewinde, ohne Isolierschale152.00
003Z5552 DN201620602,5 Außengewinde, ohne Isolierschale176.00
003Z5553 DN251620604,0 Außengewinde, ohne Isolierschale223.00
003Z5601       Innengewinde, inkl. schwarzer EPP-Isolierschale157.00
003Z5602       Innengewinde, inkl. schwarzer EPP-Isolierschale173.00
003Z5603       Innengewinde, inkl. schwarzer EPP-Isolierschale212.00
003Z5604 DN32     Innengewinde, inkl. schwarzer EPP-Isolierschale291.00
003Z5605 DN40     Innengewinde, inkl. schwarzer EPP-Isolierschale358.00
003Z5611 DN15165251,6 Außengewinde, inkl. schwarzer EPP-Isolierschale157.00
003Z5612 DN20165252,5 Außengewinde, inkl. schwarzer EPP-Isolierschale182.00
003Z5613 DN25165254,0 Außengewinde, inkl. schwarzer EPP-Isolierschale223.00


Dokumentation





Bedienungsanleitung
 
ASV-PV (4.gen)_DN 15-50
VIA9F23T_ASV- 4gen_DN15-50.pdf (3.2 Mb), Literatur Nr.: VIA9F23T, Sprache: (3T) DK,GB,DE,ES,IT,SE,LT,EE,SI,CN,RO,HU,PL,RU, Erscheinungsdatum: 04/01 2017
 
ASV-PV (4.gen.) / DN 15-25 service kit
VIDVF200_ASV-PV_DN_15-25_service_kit.pdf (2.3 Mb), Literatur Nr.: VIDVF200, Sprache: No text, Erscheinungsdatum: 04/01 2017
 
ASV-PV (4.gen.) / DN 32-50 service kit
VIDVD200_ASV-PV_DN_32-50_service_kit.pdf (3.3 Mb), Literatur Nr.: VIDVD200, Sprache: No text, Erscheinungsdatum: 04/01 2017
 
ASV-PV (5-25 kPa) to ASV-PV (20-40 kPa)
VIDVA100_ASV-PVupgrade.pdf (1.0 Mb), Literatur Nr.: VIDVA100, Sprache: No text, Erscheinungsdatum: 06/08 2008
 
ASV-PV (DN 65-100)
VIA6A31T_ASV-PV_DN65-100.pdf (0.6 Mb), Literatur Nr.: VIA6A31T, Sprache: (1T) DK,UK,DE,FR,ES,SE,NL,FI,LT,CN,RO,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 08/01 2015
 
ASV-PV DN 15-50 (I)
VIA1I81T_ASV-PV_DN15-50_WEB.pdf (2.5 Mb), Literatur Nr.: VIA1I81T, Sprache: (1T) DK,UK,DE,FR,ES,SE,NL,FI,LT,CN,RO,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 07/01 2015
 
ASV-PV DN 15-50 (P)
VIA1I87O_ASV-PV_DN15-50_PRN.pdf (0.6 Mb), Literatur Nr.: VIA1I87O, Sprache: (7O) GB,DE,SE,PL,RU, Erscheinungsdatum: 07/01 2015
 
ASV-PV impulse tube
VIDVC100_ASV-P_PV_Inpulse_tube_plastic.pdf (1.0 Mb), Literatur Nr.: VIDVC100, Sprache: No text, Erscheinungsdatum: 07/03 2013
 


Broschüre
 
ASV Übersichtsbroschüre für abgeglichene Zweirohranlagen
ASV_PB_Sep2014_VBA6Q213.pdf (0.7 Mb), Literatur Nr.: VBA6Q213, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 01/03 2016
 
ASV Übersichtsbroschüre für abgeglichene Zweirohranlagen
VBA6Q403_Broschüre Automatische Strangventile ASV_2018.pdf (1.0 Mb), Literatur Nr.: VBA6Q403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/05 2017
 
ASV-PV NEU (4. Generation) Flyer
ASV-PV NEU_4. Gen._Flyer_07_2016_VBA9B103.pdf (0.4 Mb), Literatur Nr.: VBA9B103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 08/07 2016
 
Austauschtabellen ASV 4. Generation
Austauschtabellen_ASV-PV.pdf (0.2 Mb), Literatur Nr.: VBA9F103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 12/08 2016
 
Strang- und Regelventile Übersichtsbroschüre
VBA7G403_Moderne Ventiltechnik_Übersicht Strangventile.pdf (1.1 Mb), Literatur Nr.: VBA7G403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/05 2018
 


Case Stories
 
Referenz Elbphilhamonie Hamburg
Elbphilharmonie_Referenzblatt_01_2017_VZAGE103.pdf (0.5 Mb), Literatur Nr.: VZAGE103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/01 2017
 
Referenz Heimeranblock München
Heimeranblock_Referenzblatt_01_2017_VZAGD103.pdf (0.6 Mb), Literatur Nr.: VZAGD103, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 10/01 2017
 
Referenzbroschüre Strangregler
Flyer Referenzbroschüre Strangregler D_Web.pdf (0.4 Mb), Literatur Nr.: VZB4A113, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 21/12 2007
 


Datenblatt
 
ASV DN15-50 (4.gen.)
VDA9J303_ASV_DN15-50_4gen.pdf (4.2 Mb), Literatur Nr.: VDA9J303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 30/05 2019
 
ASV-PV (DN 50-100)
VDA6E703_ASV-PV_DN50-100.pdf (1.9 Mb), Literatur Nr.: VDA6E703, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 27/06 2019
 


Instruktion ASV-PV
 
ASV-PV_Inst_d+f.pdf
ASV-PV_Inst_d+f.pdf (0.3 Mb), Literatur Nr.: , Sprache: Swiss/German, Erscheinungsdatum: 05/09 2006
 


Supplementary tools/tables
 
Heft Ordner HT Strangregulierventile 1/2011
Kapitel 5a Web 1.pdf (27.4 Mb), Literatur Nr.: HTK1C513, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 16/11 2016
 


Zubehör



Zubehör ASV Zubehör und Ersatzteile zu ASV
Zubehör ASV/USV Zubehör und Ersatzteile zu ASV/USV
Zubehör ASV/USV Zubehör und Ersatzteile zu ASV/USV
Zubehör für ASV/USV/MSV-C/MSV-F2/MSV-BD Zubehör für ASV/USV/MSV-C/MSV-F2/MSV-BD