Strangregulierventile

ASV-P



ASV-P ist ein Strangdifferenzdruckregler, der einen konstanten Differenzdruck von 0,1 bar (10 kPa) über der Anlage sichert. ASV-P ist für den Einbau im Rücklauf vorgesehen und beinhaltet eine Absperrfunktion und einen Entleerungshahn.

ASV-P

Technische Daten



Bestell Nr.Nennweite
(DN)
BeschreibungEinstellkulissekvs-WertPreis Fr.

ASV-P (IG)

003L7621 151/2" IG<5001.6143.00
003L7622 203/4"40-8002.5156.00
003L7623 251" IG65-12504.0189.00
003L7624 325/4" IG100-20006.3247.00
003L7625 401 1/2" IG150-315010289.00


Dokumentation





Bedienungsanleitung
 
ASV-P
VIA1J25H_ASV-P.pdf (0.6 Mb), Literatur Nr.: VIA1J25H, Sprache: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Erscheinungsdatum: 07/01 2015
 
ASV-P upgrade (10 kPa) to ASV-P (20/30 kPa)
VIDVB100_ASV-P update.pdf (0.5 Mb), Literatur Nr.: VIDVB100, Sprache: No text, Erscheinungsdatum: 15/03 2012
 
ASV-PV (4.gen.) / DN 32-50 service kit
VIDVD200_ASV-PV_DN_32-50_service_kit.pdf (3.3 Mb), Literatur Nr.: VIDVD200, Sprache: No text, Erscheinungsdatum: 04/01 2017
 
ASV-PV impulse tube
VIDVC100_ASV-P_PV_Inpulse_tube_plastic.pdf (1.0 Mb), Literatur Nr.: VIDVC100, Sprache: No text, Erscheinungsdatum: 07/03 2013
 


Broschüre
 
ASV Übersichtsbroschüre für abgeglichene Zweirohranlagen
ASV_PB_Sep2014_VBA6Q213.pdf (0.7 Mb), Literatur Nr.: VBA6Q213, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 01/03 2016
 
ASV Übersichtsbroschüre für abgeglichene Zweirohranlagen
VBA6Q403_Broschüre Automatische Strangventile ASV_2018.pdf (1.0 Mb), Literatur Nr.: VBA6Q403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 02/05 2017
 
Strang- und Regelventile Übersichtsbroschüre
VBA7G403_Moderne Ventiltechnik_Übersicht Strangventile.pdf (1.1 Mb), Literatur Nr.: VBA7G403, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 16/05 2018
 


Case Stories
 
Referenzbroschüre Strangregler
Flyer Referenzbroschüre Strangregler D_Web.pdf (0.4 Mb), Literatur Nr.: VZB4A113, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 21/12 2007
 


Datenblatt
 
ASV DN15-50 (4.gen.)
VDA9J303_ASV_DN15-50_4gen.pdf (4.2 Mb), Literatur Nr.: VDA9J303, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 30/05 2019
 
ASV-PV (DN 50-100)
VDA6E703_ASV-PV_DN50-100.pdf (1.9 Mb), Literatur Nr.: VDA6E703, Sprache: Deutsch, Erscheinungsdatum: 27/06 2019
 


Instruktion ASV-P
 
ASV_P_Inst_d+f.pdf
ASV_P_Inst_d+f.pdf (0.2 Mb), Literatur Nr.: , Sprache: Swiss/German, Erscheinungsdatum: 05/09 2006
 


Supplementary tools/tables
 
Heft Ordner HT Strangregulierventile 1/2011
Kapitel 5a Web 1.pdf (27.4 Mb), Literatur Nr.: HTK1C513, Sprache: Deutsch Schweiz, Erscheinungsdatum: 16/11 2016
 


Zubehör



Zubehör ASV Zubehör und Ersatzteile zu ASV
Zubehör ASV/USV Zubehör und Ersatzteile zu ASV/USV
Zubehör ASV/USV Zubehör und Ersatzteile zu ASV/USV
Zubehör für ASV/USV/MSV-C/MSV-F2/MSV-BD Zubehör für ASV/USV/MSV-C/MSV-F2/MSV-BD